Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Orchestrujte vše — pomocí softwaru

Definujte a rozvíjejte průmysl — pomocí softwaru

Proměňte složitost na dynamické akce založené na datech v rámci hodnotového řetězce pomocí Software-Defined Everything (SDx). Urychlete vývoj rychlými inovacemi, rozšiřte produkty kdykoli, přizpůsobte výrobu v reálném čase, neustále se vyvíjejte a vyhrajte navzdory nedostatku talentů pomocí softwarově definovaného myšlení.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Přineste agilitu chytrých telefonů do průmyslu

Stejně jako se chytré telefony vyvíjejí prostřednictvím aktualizací softwaru a podporují nás, náš softwarově definovaný přístup to umožňuje v průmyslovém měřítku - od produktu po výrobu. S využitím osvědčených IT mechanismů pro průmysl, jako je oddělení funkcí od konkrétního hardwaru, lze systémy rozšiřovat pomocí softwaru a centrálně spravovat podle potřeby, aby se neustále zlepšovaly - klíčové milníky digitálního podniku poháněného umělou inteligencí.

92% vnímat inteligentní tovární řešení jako klíč ke konkurenceschopnosti

Výrobní lídři identifikují inteligentní továrny jako klíčové pro konkurenceschopnost, přesto mnoho z nich bojuje s rigidními procesy. Softwarově definovaná výroba umožňuje flexibilitu při zvládání variací produktů a rychlých změn na trhu.

85m Neobsazené pracovní pozice po celém světě do roku 2030

Nedostatek pracovních sil ztěžuje hledání kvalifikovaných automatizačních inženýrů a průmyslových specialistů, přičemž je zvláště postiženo technologické odvětví.

70% podíl autonomního softwaru a informačního a zábavního softwaru na trhu

Trh s automobilovým softwarem a elektronikou zaznamená do roku 2035 významný nárůst. AI má potenciál vylepšit softwarové funkce, které tvoří 70 procent celkové velikosti trhu.

Softwarově definujte to se společností Siemens

Jako #1 poskytovatel průmyslové automatizace a softwaru integrujeme hluboké odborné znalosti OT s moderními IT schopnostmi, což umožňuje softwarově řízený komplexní vývoj od produktu k výrobě. To jedinečně kombinuje skutečný a digitální svět, aby udržel krok s neustále se měnícím světem.

Softwarově definované produkty

Urychlete inovace v softwarově definovaných produktech pomocí našeho komplexního, škálovatelného rámce, který řeší klíčové výzvy ve vývoji, integraci a validaci. Propojte správu životního cyklu produktů a aplikací s otevřeností pro produkty, jako jsou vozidla, které lze neustále a bezpečně rozšiřovat o personalizované funkce po prodeji, neomezené hardwarem nebo značkami.

Modrý digitální drátový model tří automobilů uvnitř futuristického kruhového rozhraní ve stylu HUD s datovými linkami a zářícími světelnými efekty, představující softwarově definovaný produkt
Naši zákazníci

Inspirujte se v úspěšných příbězích našich zákazníků

Softwarově definovaná výroba

Vyrovnejte se výzvám průmyslové výroby tím, že budou operace chytřejší a přizpůsobivější. Přejděte od tradiční automatizace k softwarově definované automatizaci, kde hardware zůstává stabilní páteří provádění, zatímco software přináší flexibilitu, inteligenci a schopnost učení. Automatizujte automatizaci a umožněte průmyslovým systémům samostatně řešit úkoly.

Softwarově definovaná automatizace činí operace přizpůsobivější a autonomnější

Začněte svou cestu