Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Southern Methodist University v Dallasu, Texas, USA, transformuje svůj kampus tak, aby vyhovoval vyvíjejícím se potřebám svých studentů, učitelů a zaměstnanců tím, že dnes pracuje chytřeji a připravuje se na budoucnost.

Inteligentní kampus s prvotřídním programem řízení energie

Southern Methodist University (SMU) v Dallasu, Texas, USA, se zavázala dosáhnout větších úspor energie a provozní efektivity při řešení odložené údržby. Ve spolupráci se společností Siemens SMU transformovala svůj kampus tak, aby vyhovovala vyvíjejícím se potřebám svých studentů, fakult a zaměstnanců.

Chytřejší a efektivnější kampus

V roce 2017 se SMU vydala na cestu k vytvoření inteligentního a efektivnějšího kampusu. Cílem bylo zlepšit zážitek z kampusu pro studenty, fakulty a zaměstnance, drasticky zlepšit řízení a využívání energie a zvýšit spolehlivost systémů. Současně se instituce chtěla zabývat odloženou údržbou a zároveň snížit provozní náklady a náklady na údržbu.

Siemens pomáhal SMU při vytváření plánu pro dosažení jejich vize, od modernizace kritické infrastruktury po investice do sběru dat a vylepšené kontroly v celém areálu a správu budov. Ještě vyšší efektivita je dosažena prostřednictvím analýzy založené na datech, vzdáleného monitorování a odstraňování problémů. V průměru společnost SMU ušetřila 2,5 milionu dolarů ročně díky programu energetického managementu a zároveň zvýšila pohodlí a spolehlivost kampusu. Program zajištění zemního plynu a elektřiny chránil univerzitu před volatilitou cen a významnými povětrnostními událostmi pro rozpočtovou stabilitu.

>21% Nižší náklady na užitek/čtvereční stopa

Od implementace programu energetického managementu společnost SMU úspěšně snížila náklady na veřejné služby, a to i při přidání 167 000 čtverečních stop nového prostoru a zaznamenala 20% nárůst počtu registrací.

26% Zvýšená produktivita údržby

Přechodem z reaktivní na prediktivní údržbu v celém areálu s Building X mohou týmy údržby lépe upřednostňovat úkoly, předcházet poruchám zařízení a prodloužit životnost klíčových aktiv.

$9.5M Nižší náklady na energii v celém areálu

V prvních pěti letech přineslo použití Desigo® CC, Demand Flow® a přesné programování automatizace úspory energie přibližně 29 milionů kWh, což výrazně snížilo náklady na energii kampusu.

Komplexní řízení energie a efektivní programy údržby

S cílem efektivněji fungovat jako inteligentní kampus, SMU implementovala programy správy a údržby energie založené na datech. Tyto programy jsou založeny na integrovaném systému správy kampusu s celoplošným podměřením a senzory. V současné době Siemens a tým zařízení SMU řídí provoz a údržbu, včetně automatizace budov, centrálních elektráren, požární a životní bezpečnosti a bezpečnostních a přístupových systémů. Nyní může SMU lépe zaměřit zdroje a přínosy z udržitelného finančního modelu, který podporuje priority univerzity a růst do budoucna.

V areálu je přes 12 000 měřicích komponent, které vám říkají, že bude problém nebo problém v reálném čase. Tyto problémy můžete vzdáleně vyřešit, aniž byste pohnuli náklaďák.
Michaela Molina, Viceprezident/Univerzitní architekt, Úřad pro plánování a řízení zařízení, SMU

Zvýšení výkonu a efektivity

Ve spolupráci se společností Siemens na vývoji plánu dosáhla SMU svou vizi inteligentního kampusu: přinášet hodnotu z investic do infrastruktury a zároveň umožnit neustálé zlepšování. S využitím technologií Siemens pro správu budov a energetiky realizovala společnost SMU svůj cíl v oblasti špičkového programu energetického managementu.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Modernizace a digitalizace infrastruktury, powered by Xcelerator

Spolu s výstavbou nového centrálního závodu byly také modernizovány řídicí systémy kampusu SMU. Rozsáhlé měření a senzory pro sběr dat v reálném čase nyní podporují vyšší úroveň automatizace a digitalizace pro přehledy založené na datech.

  • Desigo® CC systém řízení budov a standardizované sekvence operací pro stavební a mechanické součásti
  • Výměna klimatizačních jednotek s ukončenou životností a jiných datovaných mechanických zařízení
  • Technologie optimalizace chlazené vody Demand Flow® Smart Services

Údržba založená na datech zvyšuje produktivitu zaměstnanců a optimalizuje výkon

Díky síle digitalizace má nyní tým zařízení SMU transparentnost a použitelné poznatky o výkonu více než 25 000 komponent mechanických zařízení pro proaktivní přístup k údržbě — dokonce i hledání problémů dříve, než se stanou problémy.

  • Building X v celém areálu pomáhá identifikovat problémy a zajistit efektivní údržbu a Building X Operations Manager umožňuje data na cestách pro klíčové poznatky
  • Pokročilá automatizace a analytika pro nepřetržitou optimalizaci výkonu a provozu
  • Vzdálené monitorování a odstraňování problémů pro rychlé rozlišení
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Strategické řízení energie přináší kvantifikovatelné výhody

Integrovaný špičkový program řízení energie společnosti SMU zefektivňuje provoz a údržbu, ale také zlepšuje spolehlivost systému a životní cykly zařízení.
Klíčové komponenty jsou:

  • Vzdálené a cloudové monitorování výkonu a analýzy pro rychlé a efektivní řešení problémů — bez nutnosti převádět nákladní vozidlo
  • Strategický program dodávek energie, zajištění a řízení rozpočtových rizik na ochranu univerzity před dramatickou volatilitou cen a významnými povětrnostními událostmi pro předvídatelnost nákladů a stabilitu v oblasti země, kde jsou výpadky běžné

Silná synergie technologií a řešení

Bezproblémová kombinace následujících technologií a řešení spolupracujících na SMU zvyšuje spolehlivost systému, zlepšuje správu a používání energie, snižuje provozní náklady a náklady na údržbu, a zlepšuje zážitek z kampusu pro každého.

Vydejte se s námi na cestu inteligentního kampusu

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Kontaktujte nás

Máte ambiciózní cíle pro svou vysokoškolskou instituci a vizi inteligentního kampusu? Spojte se s našimi odborníky a zjistěte, jak vás průběžné partnerství může podpořit při poskytování výjimečných vzdělávacích zkušeností.

Pojďme společně prozkoumat způsoby, jak podpořit kulturu inovací, výkonnosti a provozní efektivity ve vaší vysokoškolské instituci. Těšíme se na vaše dotazy!