Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Standardní výkonový měnič frekvence z rodiny Sinamics je zobrazen na bílém pozadí.

Prozkoumejte frekvenční měniče SINAMICS

Snižte spotřebu energie, vyhněte se mechanickému škrcení, zlepšete kvalitu a prodlužte životnost zařízení pomocí standardních výkonových frekvenčních měničů Siemens. Ideální pro čerpadla, ventilátory, kompresory, dopravníky, míchačky, mlýny a extrudery — optimální volba pro základní až střední požadavky na řízení.

Všestranné, efektivní a udržitelné

Frekvenční měniče SINAMICS Standard Performance se snadno instalují a snadno se používají, jsou energeticky účinné a nabízejí všestrannost, kterou potřebujete pro jakoukoli aplikaci. Naše převodníky jsou vybaveny inteligentními daty pro zlepšení efektivity výroby a udržitelnosti, integrovanými bezpečnostními a bezpečnostními funkcemi, softwarovými nástroji a službami životního cyklu.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.

Více možností, jedna standardizovaná platforma

Obrázek produktu zařízení SINAMICS V20 P1 s černobílým barevným schématem.

SINAMICS V20

Kompaktní SINAMICS V20 je frekvenční měnič určený pro jednoduché pohybové sekvence. Vyznačuje se krátkými časy uvedením do provozu, snadnou manipulací a úspornými funkcemi. Může pokrýt rozsah výkonu od 0,12 kW do 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C kombinuje extrémně kompaktní design s integrovanými bezpečnostními funkcemi. Se sedmi velikostmi rámů pokrývá tento univerzální převodník výkonový rozsah od 0,55 do 132 kW.

Obrázek ukazuje klíčovou vizualizaci standardního výkonového měniče frekvence, Sinamics G120, s průhledným pozadím.

SINAMICS G120

Tento modulární multifunkční měnič kmitočtu poskytuje široký rozsah výkonu od 0,55 do 250 kW, aby vám poskytl jistotu při sestavení ideálního měniče pro vaše aplikace a průmysl.

Koláž produktů a služeb Siemens se zaměřením na digitální transformaci a automatizaci.

SINAMICS G130/G150

Řada SINAMICS G130/G150, která je k dispozici ve vestavěných i skříňových jednotkách, je díky své flexibilitě použití, robustnosti a všestrannosti již mnoho let volbou převodníkem.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

Software pro pohony SINAMICS

Jste připraveni uvolnit sílu plynulých přechodů pohonů a maximalizovat provozní efektivitu? Chcete snadno upravit funkce pohonu tak, aby vyhovovaly neustále se měnícím průmyslovým požadavkům? Zjistěte, jak vám může software pohonu SINAMICS pomoci.

Příslušenství pro nízkonapěťové pohony

Získejte ještě více provozních a řídicích schopností pro měniče SINAMICS s proměnnou frekvencí s doplňkovými systémovými komponenty.

A transparent background image of a standard performance frequency converter with a Sinamics low voltage drive.

Začněte svou cestu