Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Projekt PEARL

Optimální výkon, komfort cestujících a energetická účinnost jsou základními požadavky pro vysoce účinné laboratoře. Projekt PEARL (Výkon pro efektivní regulaci proudění vzduchu v laboratořích) První nezávislý test výkonnosti na světě Navrženo speciálně pro laboratorní prostředí.

Vzájemně závislá data pro vysoce výkonná laboratorní prostředí

Projekt PEARL poskytuje objektivní poznatky a praktické výhody profesionálům odpovědným za vytváření vynikajících, bezpečnějších a udržitelnějších laboratorních prostředí po celém světě. Tento nezávislý přístup umožňuje rozhodování založené na důkazech pro optimalizaci větrání, hospodaření s energií a zlepšení bezpečnosti cestujících.

Projekt PEARL: Nezaujaté, komplexní výsledky pro vaše laboratorní zařízení

  • Tři přední ventilační systémy
  • Sedm různých konfigurací
  • Devět klíčových faktorů výkonu

PEARL simuluje realistické laboratorní scénáře pomocí tepelného zatížení, inteligentních senzorů a dálkově ovládaných systémů k testování tří různých laboratorních ventilačních zařízení za stejných podmínek. Prostřednictvím rozsáhlých zkoušek v přísně srovnatelném a kontrolovaném prostředí přinesl projekt průlomová zjištění, která změní standardy laboratorní ventilace po celém světě.

Nastavení v laboratoři pro testování ventilace

Odborná relace: optimalizace laboratorního prostředí

Zjistěte, jak modulární laboratorní přístupy a strategie proudění vzduchu nastavují nové standardy bezpečnosti, přizpůsobivosti a integrity výzkumu.

Subjekty zkoušek:

Tři přední laboratorní ventilace

Testovali jsme tři různé laboratorní ventilační systémy v našem přísně srovnatelném a kontrolovaném laboratorním prostředí.

Select...

HL-X-VENT™ je moderní ventilační řešení určené pro laboratorní a průmyslové prostředí, které tvoří základní součást modulárního infrastrukturního systému HL-X-LAB™. Zaměřuje se na pololaminární distribuci proudění vzduchu bez průvanu, energetickou účinnost a vysoké bezpečnostní standardy pro kritické prostory a prostředí, jako jsou laboratoře BSL a čisté prostory.

air ventilation

Získejte personalizované poznatky pro vaši laboratoř

Kontaktujte nás a prozkoumejte, jak mohou údaje o výkonu PEARL optimalizovat váš ventilační systém a zlepšit účinnost.

Základní hodnotící faktory: Klíčové otázky laboratorního ventilačního experimentu

Náš komplexní testovací protokol zkoumá kritické metriky výkonu v reálných laboratorních podmínkách a měří vše od energetické účinnosti až po kontrolu kvality ovzduší, aby určil, který systém přináší vynikající výsledky.

Select...

Jak efektivně udržuje ventilační systém stabilní a bezpečné laboratorní prostředí? Podívali jsme se na oblasti, jako je stratifikace teploty a distribuce vzduchu, takže profil teplot a rychlostí vzduchu byl zaznamenán po celé místnosti.

Animated graphic for Airflow regulation

Video deep dive: Jak jsme vybudovali první testovací zónu ventilace v reálném životě

V tomto videu Tim Walsh (Siemens) a Marie-Teres Moser (Univerzita aplikovaných věd v Lucernu) poskytují podrobný pohled na technické nastavení projektu PEARL v pilotní laboratoři v areálu Siemens Smart Infrastructure Campus v Zugu.

Od sledování proudění vzduchu pomocí kouře a laserů až po měření doby zotavení a analýzu uživatelského komfortu, tato 10minutová relace odhaluje, jak složitá a vysoce přesná data jsou shromažďována pro hodnocení výkonu laboratorního ventilačního systému.

Nahlédněte do výsledků: Autentická data, která odrážejí podmínky výkonu laboratoří v reálném světě

Nezávislé testování PEARL odhaluje významné rozdíly ve výkonu mezi laboratorními ventilačními systémy a poskytuje laboratorním profesionálům nefiltrovaná data, která odrážejí skutečné provozní scénáře. Zde jsou některá pozoruhodná data a výsledky, které projekt PEARL dokázal získat.

31% Vynikající místní rychlost výměny vzduchu

Navzdory nižším rychlostem proudění vzduchu dosáhl systém Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ 31% vyšší průměrné míry místní výměny vzduchu, což dokazuje, že bezpečnost a kontrola kontaminantů nevyžadují nadměrné proudění vzduchu.

300 w/m2 - zvládá extrémní změny tepelného zatížení

Zatímco většina systémů se potýká s více než 180 W/m², testy ukazují, že partner Smart Lab Ecosystem nabízející HL-X-VENT™ udržuje uživatelský komfort i při vysokém vnitřním zatížení až 300 W/m².

29% Rychlejší odstraňování částic

Ve středu místnosti (v blízkosti digestoře) bylo odstranění částic pomocí vzduchového a světelného kanálu HL-X-VENT™ o 29% rychlejší ve srovnání s tradičním laminátorovým vstupním difuzorem, což je kritický bezpečnostní faktor pro laboratorní podmínky.

45% Lepší účinnost větrání

Účinnost ventilace měří objem vzduchu potřebný pro konkrétní stav místnosti. Měřili jsme méně než polovinu potřebného objemu vzduchu a dosáhli jsme o 45% lepší účinnosti, což prokázalo vynikající odvod nebezpečných plynů a tepla.

Další kroky: digital twin PEARL

Projekt PEARL, vedený Univerzitou aplikovaných věd v Lucernu, shromáždil velké množství cenných dat. Tato data, analyzovaná ve spolupráci s odborníky a partnery společnosti Siemens, tvoří pevný základ pro inovativní projekty a efektivní případy použití.

Jak využít sílu spolupráce a simulace k vylepšení budoucnosti laboratoří:Vytvořili jsme digitální model projektu PEARL, který přesahoval jednoduchou geometrii. Modelovali jsme tepelnou a fluidní dynamiku, trajektorie částic a faktory ovlivňující bezpečnost a komfort. Když jsme porovnávali výsledky simulace se skutečnými daty z projektu PEARL, přesnost byla pozoruhodná. Tato schopnost je transformační. Umožňuje nám simulovat zatížení zařízení a posoudit rizika — například vysoké rychlosti vzduchu přímo před digestoři — než utratíme jediný dolar na stavbu. Můžeme upravit návrhy tak, aby optimalizovaly výkon, bezpečnost a pohodlí, a to vše v rámci digitálního dvojčete vaší laboratoře nové generace.