Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Udržitelná rekuperace tepla v datovém centru Infomaniak D4

V Ženevě se digitální infrastruktura stává aktivem místní komunity: D4 získává teplo generované jejich servery a dodává jej do místní sítě dálkového vytápění - v zimě otepluje kolem 6 000 domů. Siemens poskytuje páteř distribuce energie pro toto rozsáhlé opětovné využití energie.

Udržitelné datové centrum v Ženevě

Infomaniak vyvinul datové centrum D4 v Ženevě společně s družstvem La Bistoquette a Services Industriels de Genève (SIG). Zařízení postavené pod zemí pod veřejným parkem kombinuje výpočetní techniku s vysokou hustotou s konceptem udržitelné městské energie. Místo toho, aby odmítal přebytečné teplo ze serverů, D4 jej zachycuje a přivádí do ženevské sítě dálkového vytápění a dodává teplo a teplou vodu pro přibližně 6 000 domácností. Projekt kombinuje odolnou IT infrastrukturu s energeticky účinnými operacemi a udržitelnou integrací měst.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Přeměna odpadního tepla ze serveru na komunitní zdroj

D4 provozuje systém rekuperace tepla s uzavřenou smyčkou, který znovu využívá energii generovanou provozem IT. Veškerá elektřina spotřebovaná servery, střídači a chladicí infrastrukturou je nakonec přeměněna na teplo při teplotě přibližně 40—45 °C. Toto teplo je přenášeno prostřednictvím výměníků tepla vzduch-voda a modernizováno pomocí tepelných čerpadel, než je přiváděno do ženevské sítě dálkového vytápění. Chlazená voda při teplotě kolem 28 °C se vrací do datového centra, aby regulovala teploty serveru, čímž se eliminuje potřeba konvenční klimatizace. Systém běží bez spotřeby vody a je poháněn výhradně obnovitelnou vodní a solární energií.

Měření výkonnosti v oblasti udržitelnosti

D4 provozuje přibližně 10 000 serverů a znovu využívá 95% energie spotřebované jako teplo. Díky 1,7 MW rekuperované energie může dodávat teplo do 6 000 energeticky účinných domů v zimě nebo 20 000 pětiminutových sprch v létě denně - čímž se vyvaruje až 3 600 tun emisí CO₂ ročně ve srovnání se zemním plynem.

1.09 Průměrný PUE

0.95 Průměrný ERF

1,7 MW Celkový využitý tepelný výkon

Pružná distribuce energie jako základ

Koncept opětovného využití energie D4 závisí na nepřetržitém a stabilním provozu digitální infrastruktury. Pro podporu vysokých požadavků na dostupnost implementoval Infomaniak ve svých kritických systémech redundantní elektrickou architekturu založenou na technologii distribuce napájení Siemens:

  • Rozvaděče SIVACON S4 pro hlavní rozvodnou soustavu
  • Jističe SENTRON 3WA/3VA pro bezproblémové přepínání mezi sítí, UPS a záložními generátory
  • SIVACON 8PS přípojnicové lišty pro efektivní přenos energie s minimálními ztrátami energie

Spolu s redundantními napájecími zdroji středního napětí, duálními systémy UPS a generací záloh poskytuje infrastruktura elektrickou odolnost potřebnou pro nepřerušovaný provoz datových center a stabilní výkon systému.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Dnes již PUE nestačí tváří v tvář klimatické nouzi. Musíme také zvážit nové metriky, jako jsou ERE a ERF. Digitální infrastruktura by měla být hnací silou energetického přechodu, nikoli pouze spotřebitelem elektřiny.
Boris Siegenthaler, zakladatel a CSO společnosti Infomaniak

Kruhový plán digitální infrastruktury mimo PUE

D4 ukazuje, jak odolná elektrická infrastruktura, obnovitelná energie a rekuperace tepla mohou spolupracovat na vytvoření udržitelnějšího modelu digitální infrastruktury, který se vrátí okolním komunitám.

Při pohledu nad rámec tradičních metrik efektivity projekt dokazuje, že datová centra mohou lépe využívat spotřebovanou energii při zachování vysoce spolehlivého provozu. Aby podpořil širší přijetí, Infomaniak publikoval koncept D4 jako open-source projekt společně s EPFL, IMD a University of Lausanne jako součást programu E4S na d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20