Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Nizozemsko

Služby správy alarmů

Centrum zákaznických služeb Siemens (CSC) v Nizozemsku poskytuje nepřetržitý vzdálený monitoring a reakci na kritický požár, narušení a technické poplachy. Chraňte své budovy a zaměstnance spolehlivým ověřováním poplachů, menším počtem falešných poplachů a nepřetržitým provozním monitorováním.

Vaše výhody
Zvýšení kontinuity provozu a provozuschopnosti vašich systémů prostřednictvím:

  • Monitorování a manipulace s alarmy 24/7
  • Spolehlivý a profesionální personál; prověřený, vyškolený a specializovaný
  • Přímý přístup k rychlému zásahu policie, hasičských sborů a bezpečnostních pracovníků
  • Okamžitý přehled a hlášení alarmů, které mohou být použity pro pojišťovny
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Správa alarmů

Osoba v černé bundě stojící u velkého okna s výhledem na osvětlené panorama města v noci s reflexním sklem

CSC je plně vybaveno pro příjem a zpracování téměř všech typů hlášení, jako je požár, narušení nebo porucha. S naší nejmodernější přijímací sítí, spravujeme servis za vás, bez ohledu na značku panelu nebo instalace.

Hlášení vniknutí nebo loupeže
Alarmy narušení jsou sledovány podle protokolu pro ověření alarmu. To znamená, že CSC nejprve provede ověření poplachu před oznámením policii. Ověření probíhá pomocí videozáznamu (CCTV), zvuku, následných zpráv z různých oblastí (technické ověření) nebo inspekce na místě.

Zapnutí a vypnutí režimu údržby
Prostřednictvím CSC, můžete snadno přepnout svou reportovací jednotku do režimu údržby nebo z něj prostřednictvím webového rozhraní a interaktivní hlasové odpovědi na webu nebo telefonu.

Hlášení sledování stavu „v údržbě“
Každý den v 18:00, bude aktivováno hlášení vaší zpravodajské jednotky, pokud není aktivní alarm. To pomáhá zabránit tomu, aby vaše hlášení bylo nesprávně nastaveno na „v údržbě“ a neposkytovalo upozornění.

Systém veřejného hlášení (OMS)

Požární bezpečnost v budovách je často zajištěna systémem detekce požáru s detektory kouře, které rychle detekují a poté upozorní na požár. Budovy se zvýšeným rizikem podle stavebního řádu jsou povinny automaticky předávat požární výstrahu GMK (Hasičské řídicí místnosti, dříve RAC) a/nebo PAC (Soukromé poplašné středisko). Siemens CSC je uznáván a registrován Ministerstvem bezpečnosti a spravedlnosti jako soukromé poplašné centrum, a proto tyto zprávy zpracovává i za vás. Již léta jsme spolehlivým dodavatelem OMS pro připojení GMK a PAC.

Vykazování typu 1
CSC poskytuje službu OMS Commcenter Type 1 (v souladu s NEN2535 a NEN-EN 54-21) pro hlášení požárního poplachu. Tato služba zahrnuje služby řídících místností a dodávku a údržbu vykazovací jednotky a připojení. To umožňuje 99,8% dostupnost, nepřetržitý servis a maximální kontinuitu.

Sledované připojení
Monitorování vašeho připojení prostřednictvím pravidelného zkušebního protokolu. Můžete si být jisti, že v případě selhání připojení budete neprodleně informováni, abyste mohli přijmout vhodná opatření.

Reakce na požární poplachy
Průmyslová asociace IFV (dříve VEBON) vyvinula protokol „Automatic Fire Reporting, via PAC to GMK' ve spolupráci s Asociací pojišťoven, Hasičským sborem Nizozemska a PAC. Akční vzorec CSC pro reakci na požární poplachy je založen na tomto protokolu VEBON.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918