Mobile apps
Siemens nabízí několik aplikací pro mobilní zařízení, které usnadňují a zlepšují používání našich produktů a řešení. Další informace o budování technologických aplikací naleznete níže.
Aplikace pro HVAC a automatizaci budov
ABT Go je mobilní nástroj pro uvádění do provozu a údržbu zařízení Siemens používaných v systémech automatizace a řízení budov. Dostupné funkce jsou:
- Přístup k zařízením Siemens pro uvádění do provozu a údržby na základě bezpečnostní autentizace
- Podpora zařízení Siemens (DXR2.E.. nebo PXC3.E..) s komunikací Ethernet (BACnet/IP)
- Rychlý přehled všech zařízení v síti (název, typ, IP adresa, umístění, ID zařízení)
- Snadná a intuitivní diagnostika v jednom seznamu pro všechna zařízení nebo pomocí grafiky pro jedno zařízení
- Řídicí panel pro rychlý přehled o stavu uvedení zařízení do provozu
- Zobrazení, správa a hlášení stavu uvedení do provozu každého datového bodu (nezaškrtnuto, neúspěšné, předané)
- Přidávání/změna přiřazení zařízení KNX PL-Link
- Indikace ručně přepsaných datových bodů a datových bodů v alarmu
- Řízení datových bodů (ruční ovládání) a alarmů (potvrzení)
- Kontrola a změna parametrů a vlastností datových bodů (I/O, sběrnice)
- Nahrazuje místní uživatelské rozhraní pro uvedení do provozu
Stáhněte si aplikaci ABT Go:
Pomocí aplikace Combi Valve Sizer od společnosti Siemens je velmi snadné vybrat správný kombinovaný ventil Acvatix a odpovídající aktuátor. Tímto způsobem je návrh energeticky úsporných zařízení HVAC velmi jednoduchý: Zadejte nebo vypočítejte požadovaný maximální objemový průtok, vyberte další funkce, jako je typ závitového připojení, třída PN nebo velikost DN - a zobrazí se ideální typ kombinovaného ventilu. Odpovídající typ pohonu je stejně snadné najít. K dispozici jsou také všechny datové listy.
Nyní máte k dispozici správný motorizovaný ventil, ale chtěli byste znát přednastavení, které potřebujete k zajištění požadovaného objemového průtoku. Sizer Combi Valve Sizer dělá tuto práci i za vás. To funguje také v opačném smyslu, pokud byste chtěli najít maximální objemový tok vyplývající z určité přednastavení.
Nejnovější verze aplikace je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a ruštině. Portfolio bylo aktualizováno o přírubové kombinované ventily a vhodné servopohony. Dále byly implementovány dvě nové funkce:
- Přednastavení vybraného ventilu můžete získat přímo naklopením na grafickém grafu objemového průtoku a
- obrázky produktu můžete zvětšit jediným hrotem na obrázku.
Stáhněte si aplikaci Combi Valve Sizer:
Desigo CC, integrovaná platforma pro správu budov společnosti Siemens, nabízí mobilní vzdálený přístup k automatizaci budov a správě alarmů prostřednictvím nativní mobilní aplikace. Aplikace Desigo CC poskytuje správcům budov úplnou mobilitu. Provozovatelé nebo správci budov mohou přistupovat k vybavení budov, optimalizovat nastavení a sledovat výkon rychle a snadno — kdykoli a kdekoli. Kromě toho jsou uživatelům doručovány alarmy, což umožňuje manažerům okamžitě jednat a zajistit nepřetržitou dostupnost všech stavebních systémů. Aplikace, optimalizovaná pro malé, ruční dotykové obrazovky, má intuitivní uživatelské rozhraní a běží na jakémkoli smartphonu nebo tabletu se systémem Android nebo iOS.
Aplikace Desigo CC umožňuje operátorovi prohlížet a zpracovávat alarmy a objekty integrované platformy pro správu budov Desigo CC od společnosti Siemens. Dostupné funkce jsou:
- Přístup k alarmům Desigo CC na základě bezpečnostních oprávnění
- Filtrování alarmů podle kategorií, disciplín, stavových a časových kritérií
- Řízení alarmů (potvrzení, reset, ticho, odmlčení)
- Upozornění na alarmy s filtry podle kategorie
- Konfigurace PIN kódu pro zvýšení ochrany
- Podpora připojení HTTPS
- Sdílení informací o alarmu prostřednictvím SMS a e-mailů
- Přístup k pohledům pro zobrazení aktuálního stavu nakonfigurovaných objektů s možností jejich příkazu na základě bezpečnostních oprávnění
Stáhněte si aplikaci Desigo CC:
Na první pohled uvidíte, zda váš systém doma nebo v kanceláři funguje hladce. Aplikace Synco IC vám poskytuje uživatelsky přívětivý provoz vašeho systému HVAC pro rodiny řídicích jednotek Siemens Synco™ 700, Sigmagyr®, Synco™ living a Albatros™.
Aplikace naváže šifrované spojení s vašimi rostlinami. S přihlašovacím systémem Synco IC můžete sledovat a provozovat všechny vaše zařízení bez jakékoli konfigurace. Podporováno je sedm jazyků: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština a čeština.
Předpokladem je Synco webserver OZW772 nebo LPB webserver OZW672 s firmwarem 5.2 nebo vyšším a účet pro Synco IC.
Stáhněte si aplikaci HomeControl IC:
Nikdy nebylo snazší upravit pokojovou teplotu podle svých představ a současně ušetřit náklady na energii. S aplikací Siemens Smart Thermostat RDS můžete svůj inteligentní termostat Siemens ovládat odkudkoli a kdykoli.
S aplikací Siemens Smart Thermostat můžete:
- Monitorujte a kontrolujte teplotu a vlhkost v místnosti
- Zkontrolujte úroveň kvality ovzduší ve vašem pokoji
- Změna nastavených hodnot teploty pro režimy termostatu (Comfort, Economy a Neobsazeno)
- Nastavte časový plán pro každý den v týdnu
Stáhněte si aplikaci Smart Thermostat:
Aplikace požární bezpečnosti
Aplikace Cerberus DMS umožňuje operátorovi prohlížet a zpracovávat alarmy a objekty stanice řízení nebezpečí Cerberus DMS od společnosti Siemens. Dostupné funkce jsou:
- Přístup k alarmům Cerberus DMS na základě bezpečnostních oprávnění
- Filtrování alarmů podle kategorií, disciplín, stavových a časových kritérií
- Řízení alarmů (potvrzení, reset, ticho, odmlčení)
- Upozornění na alarmy s filtry podle kategorie
- Konfigurace PIN kódu pro zvýšení ochrany
- Podpora připojení HTTPS
- Sdílení alarmových informací prostřednictvím SMS a e-mailů
- Přístup k pohledům pro zobrazení aktuálního stavu nakonfigurovaných objektů s možností jejich příkazu na základě bezpečnostních oprávnění
Stáhněte si aplikaci Cerberus DMS:
Aplikace a ovladače požární bezpečnosti vytvořit dokonalá místa.
Bezpečnostní aplikace
Umožňuje rychlý a bezpečný, uživatelsky přívětivý přístup k videu ze systému Siveillance VMS na smartphonu nebo tabletu.
Klíčové vlastnosti Siveillance VMS Video:
- Video Push: Funkce, která umožňuje přenášet video z kamery vašeho mobilního zařízení přímo do vašeho řešení Siveillance VMS
- Řídicí výstupy a události, jako je otevírání a zavírání dveří a zapínání nebo vypnutí světel
- Zobrazení, definování a vytváření exportů
- Podpora HTTPS pro bezpečné připojení
- Zobrazení živého videa z jedné nebo více kamer
- Přehrávání videozáznamů
- Ovládání fotoaparátů se zoomem s pan-tilt-zoom
- Nastavte více serverů a připojte se k kamerám z různých webů
- K dispozici ve více jazycích
Stáhněte si aplikaci Siveillance VMS:
Siveillance MobileAccess promění váš smartphone v digitální klíč. Pomocí této aplikace můžete otevřít dveře, které byly s vámi sdíleny v Siveillance MobileAccess.
Stáhněte si aplikaci Siveillance MobileAccess:
Obecné aplikace
S aplikací Industry Online Support App máte přístup k více než 300 000 dokumentům o všech produktech Siemens Industry — kdykoli a kdekoli. Hlavní funkce jsou:
- Naskenujte své produktové kódy/EAN kódy pro přímé zobrazení všech technických a grafických dat (např. dat CAx) o vašem produktu Siemens Industry.
- Odesílejte informace o produktu nebo záznamy e-mailem, abyste je mohli zpracovat přímo na pracovišti.
- Pošlete své požadavky na technickou podporu, kdykoli to bude vaše pohodlí. Podrobné informace lze snadno přidat pomocí funkce skenování nebo fotografie.
- K uložení oblíbených položek do zařízení použijte funkci offline mezipaměti. Tímto způsobem můžete volat tyto položky, produkty a konference i bez pokrytí sítě.
- Přenos dokumentů PDF do externí knihovny.
- Obsah a povrchy jsou k dispozici v šesti jazycích (němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština a čínština) - včetně dočasného přechodu na angličtinu.