SIMATIC S7-1200 — konec životního cyklu pro první generaci a doporučené řešení pro budoucnost

Společnost Siemens oznamuje, že první generace řadičů SIMATIC S7-1200 (G1) zahájí postupný proces postupného vyřazování od 1. listopadu 2026.
Více o podpůrném průmyslu
Současně nástupnický kontrolér, SIMATIC S7-1200 G2, byla představena do portfolia — moderní generace řídicích jednotek navržených tak, aby splňovaly budoucí požadavky průmyslové automatizace.
Další informace o SIMATIC S7‑1200 G2
Klíčová data — SIMATIC S7-1200 (G1)
- 01.11.2026
— oficiální oznámení o postupném vyřazení produktu
- Do 31.10.2027 — možnost objednání G1 jako nového zařízení
- Do cca. roku 2036 — plánovaná dostupnost modulů jako náhradních dílů
➡ Zákazníci mohou bezpečně naplánovat dokončení stávajících projektů a údržbu stávajících instalací.
SIMATIC S7-1200 G2 — doporučené řešení pro nové projekty
SIMATIC S7-1200 G2 je přirozeným nástupcem G1 a nabízí hmatatelné obchodní a technické výhody:
✅ Vyšší výkon a škálovatelnost — kratší doby cyklu, větší možnosti aplikace
✅ Moderní bezpečnost strojů — optimalizované bezpečnostní portfolio v souladu se současnými normami
✅ Vylepšené funkce Motion Control (dříve nedostupné v S7-1200) — zlepšená přesnost a dynamika aplikací
✅ Připraveno na digitalizaci — větší transparentnost dat, podpora digitalizace a efektivnější využívání zdrojů
✅ Průmyslová kybernetická bezpečnost — soulad s IEC 62443-4-2
✅ Plná integrace s portálem tia — kontinuita inženýrství a rychlejší nasazení projektu
Proč si dnes vybrat S7-1200 G2?
- dlouhodobá ochrana investic
- přístup k moderním funkcím vyžadovaným koncovými zákazníky
- žádné riziko postupného ukončení navrhování na platformě
- snadnější soulad s požadavky IT/OT a bezpečnostního auditu
- zvýšení konkurenceschopnosti strojů a výrobních linek
Podpora Siemens Siemens nabízí:
- pokyny při výběru správných procesorů a modulů G2,
- podpora migrace z G1 na G2,
- technickou a obchodní pomoc během fáze nabídky a realizace projektu.
Technická pomoc v polštině
SITRAIN Freemium

Volný přístupový prostor na oficiální tréninkové platformě pro přístup k sitrain. Průmyslová vzdělávací platforma pro vlastní rozvoj dovedností v oblasti provozu, programování a údržby automatizačních systémů a zařízení.
Sieportal

Příklady aplikací připravených k použití
Více než 80 příkladů aplikací připravených k použití pro S7-1200 G2 včetně kompletní dokumentace.
Více informací o portálu sieportálu
Radar Products
Najděte svůj produkt u místního distributora, zkontrolujte dostupnost inventáře autorizovaných distributorů.
Publikace o S7-1200 G2
Technické publikace, příručky a dokumentace v polštině
Nástroj pro migraci SIMATIC S7-1200 G2

Nástroj pro migraci je doplněk portálu tia, který obsahuje modul hodnocení migrace a aplikaci, která automaticky provádí proces migrace. Spuštěním doplňku mohou uživatelé automaticky přenést stávající programové komponenty do nového systému S7-1200 G2.








.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)