Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Udržitelná průmyslová odvětví

Proměňte zelené cíle v hnací sílu růstu

Pojďme spojit skutečný a digitální svět, abychom hladce integrovali udržitelnost do všech aspektů podnikání. To poskytuje holistický pohled na celý hodnotový řetězec a podporuje průmyslovou dekarbonizaci a efektivitu zdrojů při maximalizaci dopadu na podnikání.

LP Banner 2000x1137 SekundárníKv2 NoText

SPS 2026: Zaregistrujte se nyní a získejte vstupenku zdarma

Získejte volný vstup na výstaviště SPS v Norimberku od 24. do 26. listopadu 2026. Připojte se k nám živě v hale 11 nebo online.

Začněte svou cestu k udržitelnému digitálnímu podniku

Podporujeme udržitelnost vašeho podnikání holistickým přístupem. Spojením skutečného a digitálního světa s naším komplexním Digital Twin napříč celým hodnotovým řetězcem umožňujeme udržitelným průmyslovým odvětvím řídit udržitelné inovace. Se systémem Siemens Xcelerator získáte přehled a ekosystém potřebný ke zlepšení udržitelného designu produktů, optimalizaci zdrojů a snížení uhlíkové stopy ve vaší výrobě.

74% méně CO₂ s digitálním přístupem

Spinnova, digitální podnik z Finska, vyvinul jedinečnou technologii pro výrobu udržitelných vláken v úzké spolupráci se společností Siemens s využitím technologie z portfolia Siemens Xcelerator.

< 75% uložených surovin pomocí 3D tisku

3D tištěná nábytkářská společnost Haddy přináší revoluci v tomto odvětví a dokazuje, že bytové zařízení může být inovativní a estetické i udržitelné.

30% nižší náklady na potravinářské výrobky

Blendhub přehodnocuje přístup k výživě poskytováním přenosných výrobních center. Tyto kompaktní továrny typu plug-and-play jsou dodávány ve 40 stopých kontejnerech a lze je zřídit na strategických místech nebo v oblastech s nedostatkem obsluhy.

Kritické technologie

Co kdyby udržitelnost, efektivita a inovace nekonkurovaly, ale vzájemně se posilovaly? Propojením dat, inteligence a zabezpečení napříč celým hodnotovým řetězcem mohou výrobci proměnit složitost v přehlednost a přeměnit každodenní operace na měřitelný pokrok.

Zvyšte digitální transformaci

Technologie řídí průmyslovou udržitelnost: Stát se digitálním podnikem umožňuje digitalizovat celý hodnotový řetězec produktu, od nejranějších fází návrhu přes výrobu, použití a úvahy o konci životnosti. To poskytuje holistický pohled na udržitelnost a poskytuje kolektivní inteligenci pro lepší rozhodování a vytváření udržitelných inovací.

udržitelný průmysl-témata-digitální-podnika-a8844693-1d89-44e6-8bfd-5f3cc4552117-promo-640x480

Zrychlete transformaci pomocí Siemens Xcelerator

S Siemens Xcelerator, naší otevřenou digitální obchodní platformou, mohou společnosti urychlit svou transformaci na digitální podniky. Její digitální technologie a přístup k partnerskému ekosystému fungují jako katalyzátor pro analýzu a optimalizaci intenzity uhlíku, využití zdrojů a dalších kritických faktorů v celém jejich hodnotovém řetězci a současně zvyšují ziskovost a podíl na trhu.

Siemens Xcelerator umožňuje průmyslovým společnostem rychleji se stát udržitelným digitálním podnikem

Vydejte se na vlastní cestu