Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Chytřejší sítě. Spolehlivá energie.

Energetická síť Terstu: odolnější a digitálnější

ACEGASAPSAMGA společně se společností Siemens modernizovala 28 sekundárních rozvoden v Terstu pomocí technologií MV/NN a digitálního řízení, čímž zlepšila stabilitu sítě, integraci obnovitelných zdrojů a kontinuitu služeb v komplexním městském prostředí.

Strategické partnerství pro vývoj sítě

AcegaSapsamga a Siemens sdílejí dlouholetou spolupráci podporující vývoj elektrické sítě v Terstu. Nejnovější projekt se zaměřil na modernizaci 28 rozvoden, integraci rozvaděčů středního napětí, nízkonapěťových systémů, technologií regulace napětí a řešení automatizace sítě. Projekt byl dokončen během několika měsíců a byl realizován v živém městském prostředí, což zajistilo nepřetržité služby a zároveň posílilo spolehlivost, ovladatelnost a integraci distribuovaných zdrojů energie, jako je fotovoltaika.

Pokročilé technologie pro výkon sítě

Žárovka se transformuje na ikonu zaškrtnutí v kruhovém designu, představující ověřené nápady, optimalizaci nebo chytřejší provedení

Inovace středního napětí

Nový Rozváděč BlueGIS bez SF6 Technologie Clean Air nahrazuje starší zařízení, snižuje dopad na životní prostředí a zároveň zajišťuje vysoký výkon, bezpečnost a kompaktnost.

Ikona měřiče ve stylu rychloměru s šedozelenými akcenty na tmavém pozadí, představující zlepšení výkonu, rychlosti nebo efektivity.

Stabilita napětí a obnovitelné zdroje

Transformátory jsou vybaveny sekundárními regulátory napětí, které dynamicky upravují výstupní úrovně, zmírňují výkyvy způsobené přerušovanou výrobou obnovitelných zdrojů a zajišťují stabilní dodávky koncovým uživatelům.

Ikona sloupcového grafu stoupající v kruhovém rámci, představující růst, metriky výkonu nebo důvěryhodné výsledky a měřitelné výsledky.

Řízení a ochrana digitálních sítí

Nízkonapěťové jističe s komunikačními moduly a vzdálenými svorkovnicemi (RTU) umožňují monitorování v reálném čase, sběr dat a dálkové ovládání součástí rozvodny, což zlepšuje provozní řízení sítě.

Od modernizace až po aktivní správu sítě

Integrovaná modernizace infrastruktury

Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci rozvodn v provozu více než 50 let. Rozváděče středního napětí, transformátory a nízkonapěťové systémy byly obnoveny a integrovány do soudržné architektury, čímž se zlepšil celkový výkon a spolehlivost sítě.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 9
Siemens AcegasApsAmga Customer Story 5

Kontinuita služby v městském prostředí

Všechny činnosti byly prováděny v hustě osídlených oblastech s aktivními uživateli. Díky výkonným schopnostem společnosti Siemens, včetně bypassových systémů a dočasných řešení napájení, byl upgrade dokončen bez přerušení provozu.

Chytřejší a odolnější síť

Zavedení automatizace, řízení napětí a digitálního monitorování transformuje rozvodny na aktivní uzly sítě. To umožňuje rychlejší reakci na změny sítě, lepší integraci distribuovaných zdrojů energie a odolnější infrastrukturu připravenou na budoucnost.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 12
Distribuce energie vyžaduje více než infrastrukturu: potřebuje data, technologie a systémy, které umožňují rychlejší, přesnější a udržitelnější rozhodnutí. Naše spolupráce se společností Siemens nám umožňuje neustále rozvíjet síť a reagovat na výzvy energetického přechodu.
Paolo Mania , Vedoucí elektrického oddělení, AcegaSapsamga

Vydejte se na vlastní cestu