Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Zelená budova s moderním architektonickým designem, obklopená svěží zelení.

Řešení dekarbonizační rovnice

Pět technologií pomůže vyřešit rovnici dekarbonizace. Článek Petera Körteho, technologického a strategického ředitele společnosti Siemens AG.

V naší snaze bojovat proti změně klimatu je role technologie transformativní a zásadní. Mnoho nových inovací přináší svou jedinečnou sílu při řešení environmentálních problémů, ale je to jejich kolektivní aplikace, která skutečně zvyšuje jejich účinnost. Tato konvergence - od vhledu digitálních dvojčat až po průmyslovou umělou inteligenci „velkého umožňujícího“, účinnost aditivní výroby, pohled na dekarbonizační platformy a rovnováhu poskytovanou inteligentními sítěmi - vytváří komplexní sílu udržitelnosti. Společně přetvářejí náš přístup k čistší a udržitelnější budoucnosti.

Podívejme se blíže na to, co se děje - a co je před námi.

1. Digitální dvojčata: Průkopník na cestě k Industrial Metaverse

Technologie digitálních dvojčat vyniká jako hnací síla zvyšování efektivity a udržitelnosti. Představte si svět, kde má každé fyzické aktivum digitální protějšek, který se chová stejně jako skutečná věc. Tohle není sci-fi, je to realita, kterou budujeme. Digitální dvojčata nám dnes umožňují simulovat, testovat a optimalizovat vše od energeticky účinných chladniček supermarketů až po rozsáhlé dopravní sítě, jako je železniční systém o délce 2 000 km, který budujeme v Egyptě.

Digitální dvojčata by mohla v tomto desetiletí ušetřit 7,5 gigatun CO2, což je důkaz jejich dopadu na udržitelnost.

A jak se vydáváme dále, průmyslový metaverse začíná se formovat. V tomto rozvíjejícím se digitálním světě nám digitální dvojčata založená na fyzice, v reálném čase a fotorealistická umožní řídit, analyzovat a inovovat s bezprecedentní rychlostí a přesností. Tento vývoj představuje znovuobjevení toho, jak komunikujeme s lidmi i stroji - a posiluje naši schopnost inovovat a přetvářet náš fyzický svět.

2. Industrial AI: Inteligentní aktivátor

Dalším měnícím hráčem v urychlení dekarbonizace je průmyslová umělá inteligence, která působí jako katalyzátor, který zvyšuje schopnosti jiných technologií. Vezměme si příklad estonských datových center Greenergy. Dopad, jak popsal jejich ředitel pro rozvoj, Kert Evert, je skutečně pozoruhodný. „Když jsme poprvé spustili systém AI, okamžitě zlepšil naši účinnost přibližně o 30%,“ vysvětluje. „A to byl jen začátek. Systém se neustále učí, přizpůsobuje se a postupem času zlepšuje. Pro mě je to průmyslová umělá inteligence v akci - učení, přizpůsobování se a neustálé zlepšování.

Umělá inteligence může dosáhnout 93% cílů udržitelnosti OSN, což zdůrazňuje její všestranný dopad.

3. Aditivní výroba: Příběh efektivnosti zdrojů

Pak je tu aditivní výroba, technologie, která má potenciál transformovat celé výrobní prostředí a změnit způsob, jakým přemýšlíme o výrobě a využívání zdrojů. Přesvědčivým příkladem je německá společnost, která tuto technologii použila k renovaci ozubených kol větrných turbín, což vedlo k úspoře energie 60-85%. Podobně společnost Siemens Mobility využívá aditivní výrobu k výrobě náhradních dílů vlaků na vyžádání, což výrazně zkracuje čas a zdroje, které tradičně vyžadují logistiku a výrobu. Tento přístup snižuje emise a umožňuje posun směrem k agilnějšímu a ekologičtějšímu výrobnímu procesu.

Aditivní výroba může ušetřit až 70% surovin, což ukazuje svou roli v udržitelné výrobě.

4. Platformy digitální dekarbonizace: facilitátor spolupráce

Účinná dekarbonizace navíc závisí na spolupráci, důvěře a transparentnosti. Platformy digitální dekarbonizace, jako je SiGreen, jsou ústředním bodem tohoto úsilí a poskytují prostor, kde mohou společnosti transparentně sdílet data a strategie ke snížení emisí uhlíku. Tyto platformy nejsou jen nástroji, ale usnadňujícími inovace a spolupráci, které jsou nezbytné pro dosažení udržitelných nízkouhlíkových cílů.

Platformy pro dekarbonizaci řeší až 90% CO2 stopy produktu a zdůrazňují jejich význam pro udržitelnost dodavatelského řetězce.

5. Inteligentní sítě: Umožnění přechodu na energii

A konečně, zvažte rozhodující roli inteligentních sítí v naší energetické transformaci. Tyto pokročilé systémy jsou klíčové v místech, jako je Terceira na Azorech, kde obnovitelné zdroje, jako je sluneční a vítr, jsou svou povahou proměnlivé. Inteligentní sítě tuto variabilitu řídí, zajišťují stabilní a spolehlivé dodávky energie a výrazně snižují emise uhlíku. Inteligentní sítě jsou páteří budoucího energetického prostředí, kde obnovitelné zdroje nejsou jen doplňkovými, ale ústředními pro naše energetické potřeby.

Inteligentní sítě usilují o 100% flexibilitu a stabilitu, což je zásadní pro energetický přechod.

Kromě individuálního dopadu: Konvergence technologií

Když se díváme dopředu, je jasné, že tyto technologie — digitální dvojčata, průmyslová umělá inteligence, aditivní výroba, dekarbonizační platformy a inteligentní sítě — jsou vzájemně propojenými částmi většího celku. Společně pracují v synergii na snižování emisí uhlíku v průmyslu a zvýšení provozní efektivity.

Naše cesta vpřed je cestou spolupráce a inovací, cesta k udržitelné, uhlíkově neutrální budoucnosti. Nejde však jen o spolupráci lidí a podniků; jde také o zajištění toho, aby tyto technologie mohly hladce spolupracovat. Představte si například svět, kde umělá inteligence a 3D tisk spojují své síly a povedou k chytřejším a udržitelnějším výrobním procesům. To je druh synergie, o kterém mluvíme.

Zde jsou digitální obchodní platformy, jako je Siemens Xcelerator Vstupte do hry. Podniky, vývojáři a inovátoři zde mohou najít řešení a ekosystém, který potřebují k tomu, aby skutečně využili sílu těchto propojených technologií a připravili tak cestu pro budoucnost, která je inovativní, kooperativní a zelená.

Naše cesta vpřed je cestou spolupráce a inovací, cesta k udržitelné, uhlíkově neutrální budoucnosti. Vyžaduje sloučení skutečného s digitálním a vytváření řešení environmentálních výzev. To je náš závazek, naše ambice - vytvářet technologie s cílem transformovat každodenní život pro každého.

A Siemens Xcelerator Giant X train engine in a railway station.

Urychlení digitální transformace pro škálování udržitelnosti

Siemens Xcelerator je otevřená digitální obchodní platforma, která usnadňuje spolupráci a inovace prostřednictvím kurátorského portfolia, které kombinuje skutečný a digitální svět a výkonný ekosystém partnerů, kteří mohou společně urychlit dosažení vašich cílů v oblasti dekarbonizace specifických pro vaše podnikání.

Začněte svou cestu