Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Covanta a SFS: Posílení udržitelných řešení odpadů

Covanta se stává šampiónem inovací, protože kapacity skládek se zmenšují a poptávka po udržitelném nakládání s odpady roste.

ČERVENEC 2023

Tváří v tvář zmenšující se kapacitě skládek a rostoucí poptávce po udržitelném nakládání s odpady se Covanta, přední společnost zabývající se prodejem odpadů se sídlem ve Spojených státech, stala šampiónem inovativních a ekologických řešení. Závazek společnosti Covanta řešit problémy s likvidací odpadu a zároveň podporovat opětovné využití zdrojů získal značnou podporu od společnosti Siemens Financial Services (SFS), což posiluje naše poslání vytvářet udržitelnou budoucnost.

SFS poskytla společnosti Covanta úvěr spojený s udržitelností. Financování zahrnuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které stimulují 2,5% růst udržitelného zpracovávaného odpadu a 25% zvýšení recyklace a opětovného použití odpadu v letech 2020 až 2025.

Ruka držící láhev sody se štítkem.
Hromada odpadků s plastovými lahvemi, plechovkami a dalšími odpadními materiály.

Ústředním bodem přístupu společnosti Covanta k udržitelnému nakládání s odpady je její síť nejmodernějších zařízení na přeměnu odpadů na energii. Společnost Covanta každoročně zpracovává přibližně 21 milionů tun odpadu, produkuje pozoruhodných 10 milionů MWh elektřiny, což je dost na napájení jednoho milionu domácností, a recykluje 600 000 tun kovu. Přijetím technologie odpadu na energii snižuje společnost Covanta nejen objem skládek o 90%, ale také eliminuje téměř jednu tunu emisí skleníkových plynů na tunu pevného komunálního odpadu.

Dosažením specifických KPI uvedených ve smlouvě o úvěru vázané na udržitelnost bude společnost Covanta odklonit větší množství odpadu ze skládek, což povede k výraznému snížení emisí a podpoře rozvoje oběhového hospodářství. Model oběhového hospodářství podporuje opětovné použití a recyklaci materiálů a přispívá k udržitelnější budoucnosti účinněji využívající zdroje.

Spolupráce mezi společnostmi Covanta a Siemens přesahuje financování. Siemens dodává širokou škálu zařízení, včetně turbínových generátorů a vysokonapěťových jističů. Tento dlouhodobý vztah je příkladem závazku společnosti Siemens podporovat udržitelná řešení a podporovat ochranu životního prostředí.

Brad Helgeson, finanční ředitel společnosti Covanta, zdůrazňuje hodnotu strategické podpory společnosti SFS a uvedl: „Společnost Covanta si cení silné strategické podpory společnosti Siemens Financial Services. Jako světový lídr v oblasti odpadových a energetických řešení je udržitelnost propojena do všech aspektů našeho podnikání. To je to, co nás pohání k inovacím, růstu a výzvám sami sebe - a proto jsou tyto motivované cíle tak důležité.“

Spolupráce mezi SFS a Covantou představuje významný krok k dosažení udržitelnějšího prostředí pro nakládání s odpady. Prostřednictvím tohoto vztahu pomáháme vést cestu k budoucnosti, kde se odpad přeměňuje na cenné zdroje, sníží se emise skleníkových plynů a prosperuje cirkulární ekonomika.

Stroj na zhutňování odpadků stlačuje odpad na skládce odpadků.

Vydejte se na vlastní cestu