Terumo, japonský výrobce zdravotnického vybavení, chtěl přepracovat svůj sklad v Leuvenu poté, co byl v provozu čtvrt století. Výzva: vybudovat zcela nový, plně automatizovaný a plně nepřetržitý sklad založený na nejlepší možné technologii pro vysoce dynamické aplikace — a to vše bez přerušení dodávek do výroby. Průmyslový partner Actemium se ujal rukavice a se 100% hardwarovým a softwarovým řešením Siemens vytvořil příkladný projekt — také z hlediska udržitelnosti.
Vysoká očekávání
Aby udržela krok s rostoucí produkcí, Terumo Belgium se rozhodla postavit nový sklad v roce 2024. Kapacita 5 000 palet byla příliš omezená a dodací lhůty byly neoptimální. A co víc, sklad byl v provozu již 35 let; tehdy nejvyšší čas na přestavbu.
Když se Actemium poprvé setkalo s Terumem v září 2024, projednávaná záležitost spočívala v ze tří prvků:
- rozšíření skladovací kapacity (+70%) ve stejném prostoru;
- bez přerušení operací;
- nejudržitelnějším, nejúčinnějším a nejspolehlivějším způsobem.
Pro ilustraci posledně jmenovaného potřebovalo Actemium zajistit, aby nové jeřáby v nepřetržitě běžícím skladu byly k dispozici nejméně 98% té doby. Nebo dokonce, že náklaďák by mohl být vyložen za 30 minut a znovu naložen za 45 minut. Terumo nechal téměř výhradně na Actemium, aby se rozhodl, který hardware a software k tomu všemu použije. Důvěra tam byla hned od začátkuPodpořeno úspěšnou spoluprací v dalších oblastech.

Postupný přístup přináší ovoce
„Od té doby, co nám bylo dáno bílá karta Pro naše volby v oblasti technologií jsme se rychle rozhodli pro Siemens, „říká Wim Serruys, inženýr projektové automatizace ve společnosti Actemium. „Na jedné straně, protože předchozí sklad běžel na PLC SIMATIC S5 od společnosti Siemens, jsme byli schopni hladce propojit starý a nový systém. To je důležité například pro hladké odesílání palet ze starého skladu do nového skladu během přechodu. Zůstávají jediným celkem. Na druhou stranu, jako partner společnosti Siemens po celá desetiletí, víme, že pracujeme podle nejnovějších standardů Použitím jejich roztoky. Tato záruka kvality okamžitě získala Terumo.“
Práce na místě začaly v květnu 2025 a první fáze byla dokončena do konce roku. Wim Serruys: „Nyní vstupujeme do druhé a poslední fáze, ve které budou následovat další dva stohovací jeřáby. Klíčovým rozdílem oproti první fázi je, že provedeme Tovární akceptační testy pomocí digital twin. To nám umožňuje rychle projít více testovacích případů ve virtuálním, ale realistickém prostředí. Tato vizualizace také okamžitě oživí celý projekt v Terumo.“
O Terumo et Actemium
TerumoJaponská společnost zabývající se zdravotnickými technologiemi působící ve více než 160 zemích, vyvíjí spolehlivá a inovativní řešení, která podporují zdravotnické pracovníky a zlepšují životy pacientů.
Actemium Belgie poskytuje poradenství, navrhuje, realizuje a podporuje průmyslové procesy. Nabízejí také servis a školení.