Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Technologie na dosah ruky

Laboratoř digitálních zkušeností

Zvláštní místo, kde prezentujeme naše nejdůležitější řešení v oblasti digitálního průmyslu a inteligentní infrastruktury.

V centrále společnosti Siemens ve Varšavě jsme vytvořili vyhrazený prostor, kde předvádíme naše klíčová řešení z oblastí Digitální průmysl a Inteligentní infrastruktura. Zveme vás do světa moderních technologií, které umožňují automatizaci a bezpečnost procesů, zvyšují efektivitu, snižují provozní náklady, eliminují uhlíkovou stopu a podporují udržitelný rozvoj. S jejich pomocí se společnosti mohou vydat na cestu digitální transformace.

Naším cílem je propagovat a demonstrovat moderní řešení nejen podnikům a odborníkům, ale také mladým inženýrům. Laboratoř Digital Experience Lab je navržena jako prostor pro inspirativní setkání pro každého, kdo má zájem o rozvoj moderních, udržitelných podniků.

Návštěva DigiLab

Produkty a řešení

Prozkoumejte části laboratoře Digital Experience Lab

V laboratoři Digital Experience Lab jsme připravili 12 stanic představujících systémy, zařízení a řešení Siemens spolu s užitečným popisem jejich funkcí. Díky tomuto přímému a praktickému přístupu je technologie méně abstraktní a umožňuje vám prozkoumat její možnosti v reálném čase.

Automatizace budov

Select...
Řídicí a monitorovací systém

SICAM A8000

Systém je zodpovědný za sledování výrobního zařízení. Umožňuje vzdálené a bezpečné ovládání (se zablokováním a spínacími sekvencemi) a zajišťuje diagnostiku elektrické sítě.
Systém také vizualizuje měření a stav spínacích zařízení pracujících v síti a poskytuje provozovatelům zařízení nebo rozvodny úplný přehled o provozu systému, včetně zatížení, zdrojů a struktury sítě.

Klíčové výhody:

  • Automatizace a rychlejší provoz elektrické sítě poskytováním operátorům souboru syntetizovaných dat o stavu sítě a vizualizaci měření
  • Dálkové ovládání síťových prvků, zlepšení provozní bezpečnosti, zvýšení viditelnosti sítě, umožnění rychlejší odezvy a snížení provozních nákladů
  • Větší spolehlivost a účinnost napájení připojených zátěží
  • Snížení provozních nákladů sítě a lepší plánování údržby a servisních procesů
Bílá rozvaděč s prosklenými dveřmi zobrazující elektroniku a displej, označený „IT System sterowania...“, proti modré stěně.

Elektrické rozváděče

Optimální řízení elektrické energie je klíčovým prvkem strategie každého udržitelného průmyslového zařízení. Proto v Digital Experience Lab představujeme také komplexní řešení v této oblasti, včetně ekologicky šetrných nízkonapěťových a středních spínačů.Vysvětlíme, jak je tato zařízení řízena a jak můžeme výrazně zjednodušit například instalaci nových strojů pomocí přípojnicových kanálů.

Průmyslová automatizace

Modulární řešení pro stroje

  • Prezentovaný stroj je komplexní přehlídkou hardwarových a softwarových řešení společnosti Siemens Industrial Automation, která se používají při navrhování balicích strojů, výrobních linek a strojů.
    Zvláštní pozornost by měla být věnována řešením v oblasti technologie pohonu řízení pohybu, digitálního dvojčete a aplikací IoT Edge. Jejich použití vede k rychlejšímu uvedení na trh, větší flexibilitě při rozšiřování strojů a snadnějšímu a rychlejšímu programování.

    Mezi hlavní standardy a technologická řešení nacházející se v balicích strojích a výrobních linkách patří:
  • Řešení pro manipulaci s kinematikou — robot DeltaPicker, Roller Picker
  • Systémy dopravníkových linek a detekce produktů
  • Řešení inteligentních podavačů
  • Systémy pro vidění
  • Visualization založená na HTML5
  • Standardizace OMAC PackML


    Jádrem řízení systému je řídicí jednotka SIMATIC S7-1500 TF v kombinaci s pohony SINAMICS S120 a S210. Produkty SIRIUS se používají pro distribuci energie.
    Kromě toho je v prostředí Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD) k dispozici virtuální reprezentace stroje ve formě digitálního dvojčete, což umožňuje simulaci různých scénářů provozu stroje. Monitorování provozních podmínek zajišťuje platforma SIMATIC Industrial Edge, která prostřednictvím nainstalovaných aplikací umožňuje vizualizaci ukazatelů kvality (KPI a OEE), řízení spotřeby energie a podporuje diagnostiku strojů.
Automatizovaný průmyslový stroj s robotickým ramenem, dopravníkovým systémem, ovládacím panelem a vnitřním vedením v bílém rámu na modrém panelu

Průmyslová automatizace

Na Laboratoř digitálních zkušeností Siemens, předvádíme průmyslové automatizační systémyživě a z první ruky! Navštívením nás máte možnost přímo zažít, jak kinematické roboty a dopravníkové systémy fungují, porozumět úloze Pohonné systémy SINAMICS v automatizovaných výrobních linkách a prozkoumat základy simulace procesů prováděné Systém PCS 7 v čistírnách odpadních vod pro optimalizaci spotřeby energie.

Automatizace procesů

Select...
Automatizace procesů

V čistírně odpadních vod

Stanice demonstruje kompletní portfolio řešení automatizace procesů. Skládá se jak z fyzického řídicího systému DCS, tak z jeho digitálního dvojče, které je zodpovědné za simulaci a optimalizaci procesů v průmyslových zařízeních.
Aplikace demonstruje proces řízení a optimalizace spotřeby energie v čistírně odpadních vod. Je založen na řešeních SIMATIC PCS, SIMIT a GPROMs (GWater).
Obecní čistírny odpadních vod jsou hlavními spotřebiteli energie a také zdrojem emisí skleníkových plynů. Hlavní výzvou je snížení spotřeby energie při současném dodržování předpisů týkajících se koncentrací znečišťujících látek. To je ovlivněno složitostí biologických a chemických reakčních sítí, nedostatkem online měření a pomalou dynamikou instalace.

Klíčové výhody:

  • Inovativní systém řízení procesů SIMATIC PCS neo, navržený pro řešení současných i budoucích výzev
  • Zvýšené povědomí a lepší porozumění procesům
  • Schopnost vyškolit provozovatele v kritických scénářích
  • Online optimalizace založená na matematickém modelu procesu, umožňující úspory energie při zajištění souladu s předpisy o koncentraci znečišťujících látek
Tři nástěnné monitory nad PLC moduly, kabeláž a řídicí hardware na modré stěně s připojeným průmyslovým komponentem

Digital Twin

Moderní technologie umožňují zvýšit efektivitu mnoha procesů, a to nejen ve výrobě. Například vývoj nového produktu a jeho úspěšné uvedení na trh, modernizace budovy nebo testování nového řídicího softwaru již nevyžaduje vystavení vysokým nákladům, výpadkům výroby nebo riziku selhání. Digitální dvojče dokáže přesně replikovat fyzickou realitu ve virtuálním prostředí — ať už se jedná o jeden produkt, celý závod nebo sklad. V laboratoři Digital Experience Lab, předvádíme, jak digitální dvojče funguje a jak může pomoci podnikům růst a inovovat.

Chytré budovy

Select...
Systém detekce požáru

Cerberus PRO a systém hašení požáru Sinorix

Sinorix nabízí inteligentní hasicí možnosti - přizpůsobené specifickým potřebám a plně integrované se systémy požární ochrany. Pokročilé portfolio protipožárních zařízení Sinorix pro ochranu místností a zařízení zahrnuje systémy založené na přírodních nebo chemických hasicích látkách a systémy vodní mlhy.
Představené řešení Sinorix Compact je kompletní protipožární systém určený pro serverovny a prostory o objemu od 72 do 132 m³. Kombinuje systémy detekce požáru a hasicí systémy v jednom krytu. Pouzdro obsahuje všechna potřebná elektrická připojení, ovládací panel XC‑1003, odsávací detektor kouře FDA221, akustický poplach, vizuální alarm, ovladač DEMADEM, manometr a tichou trysku Sinorix.

Cerberus PRO se skládá z požárních detekčních panelů s funkcí IoT, inteligentních požárních detektorů a periferií, které umožňují celoroční ochranu budov a obyvatel. Systém umožňuje vzdálený přístup kdykoli z libovolného místa prostřednictvím Building X Fire Apps, což zajišťuje každodenní provozní bezpečnost.
Na demo stanici představujeme palebnou řídicí jednotku FS720 s cloudovým přístupem přes bránu x200, spolu s přehledem kompletní řady smyčkových zařízení, včetně:

Bodové detektory: OP720, OH720
Detektory s ASATechnology™: OOH740, OOHC740
Smyčkové sondy: DBS720, FDS227
Vstupní/výstupní moduly: FDCIO22x
Ruční volací bod: FDM221
Speciální detektory:

Detektor plamene FDF241
Lineární detektor tepla FDL242
Sací detektor kouře FDA262
Bezdrátový systém SWING
Adresovatelná řešení pro zóny ATEX

Klíčové výhody:
Spolehlivý a stabilní systém
Cloudová konektivita a integrace s jinými systémy

DigiLab - Cerberus PRO

Chytrá budova

Vytápění, chlazení, větrání, zabezpečení, systémy kontroly přístupu... To jsou jen některé ze součástí inteligentních kancelářských budov.

Na Laboratoř digitálních zkušeností, demonstrujeme, jak se tato řešení zlepšují energetická účinnost budov a vylepšit uživatelský komfort. Představujeme také, jak systémy řízení těchto prvkůDesigo CC a Building X platform— může výrazně snížit spotřebu energie a tím i provozní náklady analýzou všech dostupných údajů.

Security systémy a nabíjecí stanice

Select...
Bezpečnostní a zabezpečovací systémy

Kancelářské budovy a průmyslové závody

Hlavní funkcí prezentovaných systémů je zvýšit bezpečnost lidí a zlepšit efektivitu personálu pomocí různých aplikací.

Siveillance Video je systém správy videa (VMS) pro správu CCTV systémů. Podporuje více než 14 000 typů zařízení dostupných na trhu — od kamer a reproduktorů až po enkodéry a I/O moduly. Je pozoruhodné, že představený systém je pravděpodobně největším kamerovým systémem v Polsku, který podporuje více než 4 000 kamer. Systém lze ovládat také prostřednictvím webového prohlížeče a mobilních zařízení. Integruje se s dalšími bezpečnostními systémy Siemens, což uživatelům umožňuje provozovat jednu platformu, čímž zvyšuje efektivitu.

Enlighting je komplexní IoT systém pro správu a optimalizaci osvětlení. Skládá se ze senzorů, značek, přístupových bodů a softwaru. Díky různým metodám měření umožňuje optimalizaci a výrazné snížení spotřeby energie a následně uhlíkové stopy. Enlighting také umožňuje sledování polohy osob a majetku a umožňuje analýzu využití kancelářských prostor.

SiPass Integrated je spolehlivý a flexibilní systém řízení přístupu schopný řídit přístup ve velkých kancelářských komplexech, kde se počet dveří, bran, zábran a výtahů počítá v desítkách tisíc. Podporuje všechny dostupné standardy karet a čteček, včetně řešení virtuálních karet. Tento systém nabízí vysokou úroveň zabezpečení, chrání před hrozbami a kybernetickými útoky. Díky své modulární struktuře a škálovatelnosti se SIPass Integrated dokáže přizpůsobit neustále se měnícím potřebám jakékoli organizace.

Siveillance Intrusion PRO je systém určený k ochraně budov a jejich okolí před vniknutím, vandalismem, sabotáží a dalšími potenciálními hrozbami. Jedná se o komplexní řešení sestávající ze zařízení, řadičů a modulů, které umožňují automatickou detekci neoprávněného přístupu. Systém nabízí vysokou škálovatelnost a podporuje až:

20 řídicích jednotek připojených v síti
20 000 zón
10 000 uživatelů
4 000 oddílů

Systém lze ovládat prostřednictvím tradičních místních konzolí, dotykových rozhraní a operátorských stanic.

Sinteso je systém požární detekce se širokou škálou adresovatelných kompaktních a modulárních ovládacích panelů, podporujících 252 až 5 000 adres. Systém lze rozšířit o integrovanou regulaci hašení a umožňuje propojení až 64 ovládacích panelů v rámci jediného systému pomocí optických vláken.
Portfolio zahrnuje širokou škálu zařízení, jako jsou:

smyčkové ozvučovače,
speciální smyčkové detektory (např. lineární detektory kouře, detektory plamene, odsávací detektory).

Systém lze také připojit ke cloudovým službám Siemens, což zajišťuje bezpečný přenos dat a umožňuje vzdálené monitorování.

Nástěnný ovládací displej s diagramovým panelem, dvěma monitory, senzory, tlačítky a bezpečnostními kamerami na modré stěně.

Nabíječky do auta

The dekarbonizace vozových parků je proces, který postihuje rostoucí počet polských společností. Na Laboratoř digitálních zkušeností, demonstrujeme, jak nejnovější technologie mohou zefektivnit instalaci i použití nabíječky elektrických vozidel.

Regulace výkonu pomocí aplikace, integrace nabíječek s Systém řízení budov, a autorizace pomocí a karta nebo smartphone jsou jen některé z funkcí našich nabíjecích řešení.

V Digital Experience Lab nejenže předvádíme funkčnost těchto technologií, ale také pomáháme firmám vybrat nabíjecí řešení s parametry přizpůsobenými jejich specifickým potřebám a schopnostem.

Rozšířená realita

Select...
Sidiro AR

Rozvaděče v rozšířené realitě

Sidi Roar je bezplatná mobilní aplikace, která podporuje návrh a výrobní proces nízkonapěťové rozváděče pomocí rozšířená realita. Byl vyvinut polským softwarovým týmem Siemens z oddělení technické podpory.

Využití digitalizace ve výrobě rozváděčů výrazně zvyšuje efektivitu, snižuje chyby a usnadňuje technické diskuse se zákazníky. Tento proces lze dále zefektivnit použitím přesného 3D model poskytované dodavatelem technologie rozváděčů. V kombinaci s rozšířenou realitou může tvůrce panelů zobrazit takový model přímo ve své dílně a přesně ověřit, jak by měla být konstrukce a zařízení instalované uvnitř sestaveny.

3D model také umožňuje ověřit správnou konfiguraci a konstrukci rozváděče, aby se předešlo možným kolizím před výrobou. V důsledku toho lze zabránit dodatečným nákladům souvisejícím s přepracováním. Sidi Roar umožňuje stavitelům panelů vizualizovat rozváděč s jeho skutečné rozměry kdykoliv a kdekoliv.

Každý uživatel má osobní účet, ke kterým jsou přiřazeny 3D modely určené pro vizualizaci rozšířené reality. To umožňuje certifikaci Siemens Stavitelé rozváděčů SIVACON vizualizovat objednané rozvaděče pomocí technologie rozšířené reality.