Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Autonomní budovy zaměřené na člověka

Autonomní budovy pro udržitelnost

Autonomní energetické schopnosti neustále vyrovnávají náklady, uhlík a odolnost optimalizací zatížení, zařízení a chování energetických systémů v reálném čase. Výsledek: nižší náklady na energii, snížené emise a větší důvěra v plnění cílů udržitelnosti.

Proč manuální řízení energie a udržitelnosti již nestačí

Spotřeba energie a náklady rostou spolu s požadavky na vytápění a chlazení. Regulační tlak se zintenzivňuje, vykazování ESG je stále složitější a nástroje, které má většina stavebních týmů k dispozici, zůstávají roztříštěné a manuální. Autonomní budovy posouvají udržitelnost z úkolu založeného na dodržování předpisů na automatizovaný, nepřetržitý proces.

Ikona představující volatilní náklady na energii

Volatilní náklady na energii

Ceny energií kolísají s tržními podmínkami, poptávkou po síti a tarifními strukturami. Bez optimalizace v reálném čase budovy přeplácejí během období špičky a zmeškají příležitosti k přesunu zátěže nebo využití generování na místě.

Ikona představující manuální optimalizaci energie

Manuální optimalizace energie

Tradiční hospodaření s energií probíhá v cyklech a spoléhá se na pravidelné audity a manuální úpravy. Tento přístup postrádá příležitosti v reálném čase a nemůže se dostatečně rychle přizpůsobit měnícímu se počasí, obsazenosti nebo podmínkám sítě.

Ikona představující nevyužitou flexibilitu zatížení

Nevyužívaná flexibilita zatížení

Budovy s kontrolovatelným zatížením, systémy HVAC a výroba na místě mají značnou nevyužitou flexibilitu. Bez automatizované koordinace zůstává vlastní spotřeba nízká a špičková poptávka není řízena.

Ikona představující fragmentované vykazování ESG

Roztříštěné vykazování ESG

Údaje o emisích jsou rozptýleny mezi odpojenými systémy, takže hlášení připravené k auditu je pomalé a náchylné k chybám. Týmy Sustainability tráví více času shromažďováním dat než jednáním na základě nich.

Neefektivnost úrovně vybavení

Neúčinnost na úrovni zařízení

Většina zařízení HVAC běží na obecných továrních nastaveních s omezeným jemným doladěním. Bez lokalizované inteligence spotřebovávají systémy více energie, než je nutné, zejména během sezónních přechodů.

Jak autonomie mění všechno

Autonomní budovy přeměňují hospodaření s energií na kontinuální řídicí smyčku. Digitální dvojčata simulují možnosti, AI doporučuje nebo aplikuje optimalizované sekvence a systémy ověřují výsledky s ohledem na cíle nákladů, pohodlí a uhlíku. Sustainability přechází od periodické analýzy k řízení v reálném čase.

> 20% Zvýšení vlastní spotřeby fotovoltaiky

Zdroj: Modelováno na komplexním zdravotnickém prostředí (~ 50 000 m2) s flexibilním zatížením (skladování, uvolnitelné zatížení, přepínání paliva) a optimalizací založenou na harmonogramu. Výsledky se liší a nejsou zaručeným výsledkem.

≤ 15% Snížení celkových nákladů na energii

Zdroj: Modelováno na komplexním zdravotnickém prostředí (~ 50 000 m2) s flexibilním zatížením (skladování, uvolnitelné zatížení, přepínání paliva) a optimalizací založenou na harmonogramu. Výsledky se liší a nejsou zaručeným výsledkem.

6,5% Průměrné dodatečné úspory energie díky Comfort AI

Zdroj: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švédsko) - Reference pilota Comfort AI (dříve Cloe).

Použití ve skutečném světě

Naše řešení pro autonomní udržitelnost

Ilustrace pro integraci dat s podporou AI

Onboarding dat s podporou umělé inteligence

Obohacování dat založené na umělé inteligenci automatizuje tagování, strukturování a škálování napříč pracovišti, snižuje úsilí o začlenění a zrychluje čas na dosažení hodnoty u stávajících budov.

B-SER-Asset-Performance-Advanced Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Pokročilá úroveň Asset Performance

Asset Performance Advanced je digitální služba řízených budov s podporou umělé inteligence, která zákazníkům umožňuje vnímat, rozhodovat a neustále zlepšovat výkon.

Jste připraveni dekarbonizovat své stavební operace?

Objevte, jak mohou autonomní budovy snížit náklady na energii, snížit emise a urychlit vaši cestu k čisté nule.