Hyperdevalvace: Digitální a zelené inovace v Itálii
Hyperodpisy: daňové pobídky pro italské společnosti investující do digitálních inovací a udržitelnosti a podporují jejich transformační cestu.

Objevte zjednodušenou příručku k hyperamortizaci, pobídce, která následuje po přechodových plánech 4.0 a 5.0 a která byla nyní zveřejněna v Gazzetta ufficiale. Jedinečná příležitost urychlit digitální a ekologický přechod italských společností!
Je čas podniknout kroky k udržení konkurenceschopnosti, ale nejprve je nezbytné pochopit, jaké informace jsou v současné době k dispozici. Zjistěte, jak co nejlépe využít rozpočtový zákon z roku 2026 a získat přístup k daňové pobídce „hyperodpisy“ prostřednictvím jednoduchých a snadno sledovatelných informačních přehledů
Od 1. ledna 2026 do 30. září 2028 italská vláda zpřístupňuje podnikům pobídku k nadměrným odpisům, která je povzbuzuje k urychlení digitální transformace a ke snížení dopadu na životní prostředí.
Hyperodpisy jsou daňovou pobídkou, která zvyšuje vykázanou hodnotu aktiva o určité procento při výpočtu odpisů (u nakoupených aktiv) a/nebo splátek finančního leasingu (u pronajatých aktiv), čímž se snižuje základ daně, kterému společnost podléhá.
Pobídka je zaměřena na společnosti, které:
Velikost společnosti, bydliště, právní forma nebo daňový režim nemají vliv na způsobilost.
Následující společnosti nejsou způsobilé:
Zvyšování nákladů souvisejících s daněmi se vztahuje výlučně na:
Tato aktiva musí být přidělena výrobním závodům umístěným v Itálii a musí být propojena se systémem řízení výroby nebo dodavatelskou sítí společnosti.
Pro hyperodpisy jsou způsobilé pouze tyto fotovoltaické komponenty:
V obou případech musí být moduly i články vyráběny v rámci Evropské unie.
Investiční skupina | Zvýšení pořizovací/leasingových nákladů |
|---|---|
≤ 2,5 milionu | 180% |
> 2,5 milionu EUR a ≤ 10 milionů EUR | 100% |
> 10 milionů EUR a ≤ 20 milionů EUR | 50% |
Příloha IV uvádí seznam nových hmotných aktiv způsobilých pro daňový odpočet. Mezi hlavní kategorie patří:
Kategorie 1 přílohy IV zahrnuje nové investiční statky používané pro výrobní účely. Mezi příklady patří:
Všechna aktiva uvedená v bodě 1 přílohy IV musí splňovat pět závazných požadavků:
Kromě pěti povinných požadavků musí aktiva kategorie 1 splňovat dvě z těchto tří charakteristik:
Kategorie 2 přílohy IV zahrnuje systémy, které jsou propojeny se systémem řízení výrobního závodu a zajišťují kvalitu výrobků nebo procesů, jako jsou:
Kategorie 3 přílohy IV zahrnuje například:
Kategorie 4 přílohy IV zahrnuje pokročilé technologie pro analýzu, ukládání a přenos vysoce hodnotných údajů. Patří mezi ně hardwarové infrastruktury pro:
Aktiva kategorie 4 přílohy IV musí:
• být propojený s informačními systémy společnosti;
• být určeny k provozování aplikací uvedených v příloze V nebo k podpoře inteligentních strojů a zařízení nebo slouží k zajištění propojení a komunikace mezi zařízeními uvedenými v obou přílohách.
Příloha V uvádí softwarová řešení způsobilá pro odpočet daně. Mezi hlavní kategorie patří:
Bylo oznámeno, že dokumentace týkající se aktiv zahrnutých do investice spolu s požadovanými certifikáty propojení musí být nahrána na online platformu spravovanou GSE (provozovatel energetických služeb). Další informace týkající se jakýchkoli pravidelných sdělení, která mají být předkládána GSE, budou poskytnuty po zveřejnění meziresortní vyhlášky.
Investice do nových investičních statků uvedených v přílohách IV a V musí být provedeny v období od 1. ledna 2026 do 30. září 2028. Během tohoto pobídkového období, pokud společnost prodá aktivum nebo jej přemístí na jedno ze svých zahraničních míst, musí ve stejném fiskálním roce zakoupit další aktivum se stejným nebo vynikajícím technologickým výkonem. Pokud má náhradní aktivum nižší náklady než původní, bude daňová pobídka odpovídajícím způsobem upravena.
Motivaci k hyperamortizaci z roku 2026 lze kombinovat s dalšími opatřeními financovanými z vnitrostátních nebo evropských zdrojůza předpokladu, že
Výdaje použité k výpočtu hyperodpisů odpovídají kupní hodnotě nového investičního majetku po odečtení jakýchkoli jiných obdržených pobídek
Rozpočtový zákon z roku 2026 stanoví, že výpočet zálohy na daň z roku 2026 musí být proveden bez ohledu na jakékoli daňové pobídky zavedené samotným zákonem, včetně hyperodpisů.
Další informace o rozpočtovém zákoně 2026 (článek 1, odstavce 427—436) zveřejněném v Gazzetta Ufficiale.