Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Recenze CRE | Říjen 2026

Proč je energetická výkonnost investiční strategií CRE

Majitelé komerčních nemovitostí a investoři musí vyvážit konkurenční výzvy: chránit hodnotu aktiv a zároveň se orientovat ve vyšších provozních nákladech. Udržujte obsazenost, ale přizpůsobte se měnícím se očekáváním nájemců. Zlepšit finanční výkonnost, ale zároveň bojovat s volatilními trhy s energií. Výsledkem je, že obchodní případ Investice do energetické náročnosti se staly přesvědčivějšími než kdy dříve.

Jak digitalizace umožňuje neustálé zlepšování

Víme, že až do 80% k nákladům na životní cyklus budovy dochází během provozní fáze, což znamená, že energetická účinnost má přímý dopad na ziskovost, čistý provozní výnos, konkurenceschopnost a odolnost.

Když nemovitosti mohou poskytnout lepší přehled o energetické náročnosti, majitelé a investoři jsou v mnohem lepší pozici, aby identifikovali neefektivitu, upřednostňovali investice, kontrolovali provozní náklady a činili rozhodnutí, která zlepšují hodnotu aktiv. Propojené systémy budov a digitalizace umožňují tuto viditelnost; a přesto nejnovější monitor přechodu infrastruktury společnosti Siemens hlásit zjistilo, že pouze 37% vedoucích pracovníků CRE by popsalo své organizace jako vyspělé nebo pokročilé z hlediska digitalizace.

Nejlepším dalším krokem ke zlepšení energetické náročnosti je tedy plnější a promyšlenější integrace digitálních systémů do každodenního provozu. S položeným pevným digitálním základem je pak možné přijmout řešení poháněná umělou inteligencí, která mohou optimalizovat systémy HVAC, osvětlení, zabezpečení a energetické systémy v reálném čase - nakonec vytvořit cestu k autonomním budovám zaměřeným na člověka, které jsou založeny na integraci, inteligenci a přizpůsobivosti.

Naše vlastní Delphine Clément píše podrobněji o tom, jak energetická účinnost, digitalizace a umělá inteligence ovlivňují investiční rozhodnutí v komerčních nemovitostech. Přečtěte si její nedávný článek v Fortune.