Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Лице, седящо пред лаптопа, показващо конфигуратор SIPROTEC 5

Искате вашия 3AH4 за по-малко от 60 секунди?

Персонализирайте перфектния си продукт само с няколко кликвания и с 3D визуализация на продукта в реално време.

Защо 3AH4 за чести операции?

Проектирани специално за приложения, които изискват голям брой комутационни операции, прекъсвачите на Siemens 3AH4 за чести операции осигуряват индустриална издръжливост с минимална поддръжка. Технологията на вакуумния прекъсвач позволява до 45 000 операции за превключване без поддръжка. С извършеното планирано обслужване 3AH4 възстановява пълната производителност за още 45 000 операции, което води до общ капацитет на жизнения цикъл от 90 000 комутационни операции.

  • до 24 kV
  • до 40 kA
  • до 3150 А
  • до 90 000 операции
MV вакуумен прекъсвач за чести операции - 3AH42 до 24 kV - обратно

Ключови предимства

Висока издръжливост

До 90 000 комутационни операции с просто обслужване.

Предсказуема поддръжка

Ясните сервизни интервали намаляват изненадите и опростяват планирането.

По-ниски оперативни разходи

По-малко резервни части за устойчиви икономии през жизнения цикъл.

Търсите прекъсвачи за дъгови пещи?

Научете повече за нашето портфолио 3AH4 за приложения на дъгови пещи.

MV вакуумен прекъсвач за дъгови пещи - 3AH43 до 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - преден