Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо 3AH47 железопътни прекъсвачи?

Вакуумните прекъсвачи на Siemens 3AH47 са изградени за електрификация на железопътните линии, осигурявайки стабилността и безопасността, които операторите изискват за тягови подстанции и захранващи обекти. Базиран на доказаната 3AH модулна платформа, 3AH47 съчетава надеждността на широко, тествано на терен портфолио с гъвкавостта за покриване на глобалните нужди от сцепление.

  • до 27,5 kV
  • до 50 kA
  • до 2500 А
  • до 60 000 операции
MV вакуумен прекъсвач за железопътни приложения - 3AH47 еднополюсен, до 27,5 kV - преден

Ключови предимства

Глобална съвместимост

Обхваща 16.7, 25 и 50/60 Hz системи за световни проекти за електрификация.

Висока издръжливост

До 60 000 комутационни операции с просто обслужване.

Бързо отстраняване на повреди

Допълнително изключване на кондензатор за запазване на вашата мрежа.