Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Лице, седящо пред лаптопа, показващо конфигуратор SIPROTEC 5

Искате вашия 3AH4 за по-малко от 60 секунди?

Персонализирайте перфектния си продукт само с няколко кликвания и с 3D визуализация на продукта в реално време.

Защо прекъсвачи за дъгови пещи 3AH4?

Портфолиото от прекъсвачи на дъгови пещи Siemens 3AH4 е специално създадено за безмилостните изисквания на производството на стомана - където пещите рутинно изпълняват повече от 100 цикъла на превключване на ден и изискват както висока честота на превключване, така и голяма мощност.

Оптимизиран за малки и средни пещи до 200 MVA и адаптивен чрез паралелни конфигурации за по-големи инсталации, 3AH4 осигурява издръжливост и спокойствие там, където е най-важно.

  • до 40,5 kV
  • до 40 kA
  • до 4000 А
  • до 120 000 операции
MV вакуумен прекъсвач за чести операции - 3AH42 до 24 kV - обратно

Ключови предимства

Удължена издръжливост

До 120 000 комутационни операции с просто обслужване.

Предсказуема поддръжка

Ясните сервизни интервали намаляват изненадите и опростяват планирането.

Мащабируема надеждност

Модулните и паралелните дизайни се мащабират до по-високи оценки, като същевременно запазват надеждната производителност.