Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Run MyVirtual Machine?

Предложението Run MyVirtual Machine носи вашия магазин с CNC директно в офиса. Той управлява цифрови близнаци на вашите машинни инструменти, базирани на оригиналната технология на Siemens CNC и PLC контролер, допълнена от мощна 3D симулация на кинематиката на машините и процеса на отстраняване на материала. Решението поддържа широк спектър от случаи на употреба, от програмиране и проверка с CNC до training.

Увеличаване на производителността при подготовката за работа

Вземете ориентираното към магазина програмиране от машината до офиса и подгответе своя CNC процес виртуално. Освободете истинските си машини, за да могат да се съсредоточат върху това, което правят най-добре - да правят чипове.

За първи път правилно - избягвайте грешки предварително

Проверете програмите с CNC на виртуалната машина, за да предотвратите неочаквани проблеми, когато програмата бъде пусната в производство. Откривайте сблъсъците рано и избягвайте скъпи ремонти и престой на машината.

Трансформирайте CNC training

Обучете операторите на реалистична виртуална машина с оригиналния SINUMERIK HMI и реална среда - идеална за безопасно обучение на работните потоци, без риск, скрап или престой на машината.

Представени възможности

Реална симулация на поведение на CNC

Симулирайте NC програми, като използвате реална логика за управление SINUMERIK, за да осигурите точното поведение на машината преди изпълнението на магазина. Тествайте циклите на обработка и постпроцесорите, без да разчитате на наличието на реалната машина.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-реално CNC-поведение-640x480

Идентичен операционен и програмен интерфейс

Използвайте същия оперативен и програмен интерфейс като истинската машина SINUMERIK, елиминирайки повторното обучение и осигурявайки безпроблемен преход от виртуалната към реалната машина.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Цифрово-двойно-CNC-640x480

Пълен цифров двойник с CNC с кинематика

Симулирайте цялата машина, включително оси, инструменти, държачи, приспособления и детайл за реалистично валидиране на движението и поведението.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-пълен CNC-цифрово-двойник-640x480

Усъвършенствано разпознаване

Откривайте сблъсъци между компонентите на машината, инструментите и детайла рано, за да избегнете повреда на машината, скрап и непланирани престои.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-откриване на сблъсъци-640x480

Точно планиране и надеждно изчисляване на времето на цикъла

Изчислете точните времена на цикъла на машината и валидирайте виртуално настройките на задачите, за да поддържате надеждно планиране, да подобрите точността на планирането и да ускорите увеличението на производството.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Стартирай myВиртуална машина-640x480

Открийте как другите използват Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Германия | По-висока производителност с по-малко ръчно програмиране

Използвайки машина SINUMERIK OneControlled DMG MORI и технологията Digital Twin, Rusch Maschinenteile намали времето за цикъл с около 20% и елиминира до 80% от задачите за ръчно програмиране чрез автоматизирано 3D програмиране на магазините.

Често задавани въпроси