Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — интелигентният избор за основна автоматизация

Търсенето на интелигентни, ефективни и надеждни решения за автоматизация нараства. Индустриите се нуждаят от мащабируеми решения, които повишават производителността, без да нарушават ефектив Семейството SIMATIC S7-1200 се състои от компактни програмируеми логически контролери (PLC), които отговарят на тези изисквания чрез подобрени възможности за производителност, съчетаващи мощна функционалност с пестящ пространство дизайн.

SIMATIC S7-1200 G2

Представени възможности

Подобрена производителност и мащабируемост

Мощна обработка, подобрена комуникация и разширена памет за по-бързи данни и многозадачност

SIMATIC S7-1200 G2

Гъвкава безопасност на машината

Икономически ефективни, мащабируеми решения за безопасни и продуктивни операции.

симатична автоматика-s71200g2-станция-1214c-промо-640x360

Ефективен контрол на движението

Ефективен контрол на движението за прецизна и гъвкава автоматизация.

SIMATIC S7-1200 G2

Повишена прозрачност на данните

Безжичен достъп с възможност за NFC за по-добър мониторинг и намален престой.

Основни спецификации

ПРОЦЕСОР 1212 (F) C

ПРОЦЕСОР 1214 (F) C

RAM данни

500 к

750 к

Оперативна памет Прогр.

150/200 к

250/300 к

Задържаща памет

20 кБ

20 кБ

Битова производителност

37 нс

37 нс

Ш х В х Д (мм)

70 х 125 х 100

80 х 125 х 100

Интегриран DI/DO

8/6

14/10

Профинет/модбус TCP

2 порта IRT

2 порта IRT

Комуникационни модули

3 макс

3 макс

Общо SMS+CMS

6 макс

10 макс

ПРОЦЕСОР 1212 (F) C

ПРОЦЕСОР 1214 (F) C

високоскоростен брояч

8

8

Общо SBs

1 макс

2 макс

Позициониращи оси Типични (1) |
Максимум (2)

4 | 10

4 | 10

Контрол на движението (MC)
Resources (3)

800

800

Разширени MC Resources (4)

40

40

НФЦ

Да

Да

SIMATIC карта с памет

Незадължително

Незадължително

Открийте как другите използват SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Естонска клетка, Естония
S7-1200 в хартиената промишленост

  • Система за мониторинг на състоянието SIPLUS CMS1200 базирана на PLC SIMATIC S7-1200 за мониторинг на състоянието на механични компоненти.
  • Решението позволява на Estonian Cell да организира по-добре необходимите мерки за поддръжка предварително, което води до по-ниски разходи.
  • Компанията се възползва от по-голямата наличност на инсталациите, тъй като потенциалните повреди се откриват предварително и могат да бъдат избегнати.

Често задавани въпроси

Разгледайте ресурсите

Изтегляния

Изтегляне | Преглед на продукта SIMATIC S7-1200
Изтегляне
| Каталог ST 70 - Продукти за напълно интегрирана автоматизация
Изтегляне
| Ръководства, Инструкции за експлоатация и др.
Изтегляне
| Търговски спецификации

Поддръжка

Поддръжка | Инструмент за избор на TIA - Избор и конфигуриране на продукт
Поддръжка
| Инструмент за автоматизация SIMATIC - Поддръжка за пускане в експлоатация, настройка и сервиз
Поддръжка
| PRONETA - Инструмент за въвеждане в експлоатация и диагностика на мрежата PROFINET

Услуги

Услуги | Услуги за поддръжка
Услуги
| Услуги за резервни части
Услуги
| Услуги за обучение