Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо СЕНТРОН Пауърцентър 3000?

Със софтуера за мониторинг на енергията SENTRON Powercenter 3000 (наричан още софтуер за управление на енергийни данни или софтуер за мониторинг на мощността), можете да наблюдавате данните за мощността и състоянието на вашето разпределение на енергия с ниско напрежение в локалната корпоративна мрежа с помощта на уеб устройства, да ги архивирате и да ги експортирате за генериране на енергийни отчети. Това е идеалната основа за оперативна система за управление на енергията по ISO 50001. Софтуерът за мониторинг на енергията SENTRON Powercenter 3000 също може да препраща вашите данни към облачна система за децентрализирана употреба.

Ключови предимства

Визуализиране и достъп до данни навсякъде на място

Можете да получите достъп или визуализирате данни от всяко устройство с възможност за браузър в локалната корпоративна мрежа.

Адаптирайте потребителския интерфейс към вашите нужди

Изберете между режим на тъмно и светло показване и създайте индивидуални табла за управление. Или изберете един от 10 различни езика.

Осигурете съответствие

SENTRON Powercenter 3000 отговаря на законовите изисквания и изискванията за енергиен одит като ISO 50001, DIN EN 16427-1 и Ахилесово ниво II.

Представени възможности

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Енергиен мониторинг и докладване

  • Предварително дефинирани енергийни отчети
  • Ръчен и/или автоматизиран периодичен износ на отчети


Вашите ползи:

  • Локализация на ненужното потребление на енергия
  • Прозрачни енергийни данни
  • Може да се използва за подпомагане на енергийните одити в съответствие с DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Надежден мониторинг на състоянието на всички устройства за защита на веригата
  • Показване на предупрежденията и състоянието на всички свързани устройства за защита, превключване и измерване, способни за комуникация
  • Аларми и известия при превишаване на граничните стойности (чрез уеб интерфейс или поща)

Вашите ползи:

  • Бърза локализация на източници на грешки и неизправности
  • Избягване на прекъсвания и повреди на системата
  • Предсказуема поддръжка
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Насладете се на лесна експлоатация и работа

  • Предварително инсталиран и готов за употреба (включете и работете)
  • Свободно конфигурируеми табла с интегрирана библиотека с джаджи
  • Visualization чрез интегриран уеб интерфейс
  • Мрежово сканиране — подчинените устройства могат да бъдат добавени само с няколко кликвания


Вашите ползи:

  • Бързо и лесно въвеждане в експлоатация — практически не се изискват инженерни усилия
  • Интуитивна използваемост — минимално обучение, необходимо за работа със софтуер

Спазвайте стандартите

  • TÜV сертификация — тествана система за управление на енергийни данни за ISO 50001
  • Допустим софтуер за мониторинг на енергията — в съответствие със списъка на BAFA за модул 3
  • Сертифициране на Ахил ниво II — за цялост на системата

Вашите ползи:

  • Съответствие със законовите изисквания и изискванията за енергийния одит в съответствие с DIN EN 16247-1 без допълнителни усилия
  • Високи стандарти за сигурност
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Често задавани въпроси

Разгледайте свързани ресурси и продукти

Информационни листове

Информационен лист | Софтуер за мониторинг на енергията SENTRON Powercenter 3000

Информационен лист | Изискване за документация по ISO 50001

Ръководства

Ръководство за бърз избор | Преглед на портфолиото от софтуерни решения SENTRON