Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SENTRON Powermanager?

Прозрачност за по-ниски разходи за енергия и по-висока наличност на централи: SENTRON Powermanager позволява на енергийните мениджъри, енергийни консултанти и мениджъри съоръжения да наблюдават потреблението на енергия в сгради и инсталации, да следят състоянието на тяхното разпределение на електроенергия и качеството на електроенергията и да генерират отчети за оперативно управление на енергията съгласно ISO 50001. Софтуерът разполага с всичко необходимо за цялостно управление на енергията — от сигурно управление на правата и широка гама от типове отчети до гъвкави актуализации на софтуера. В допълнение, софтуерът поддържа както устройства SENTRON, така и всички други устройства, включително устройства на трети страни, с горна граница на системата от 1000 устройства на сървър.

Ключови предимства

Повишаване на енергийната и разходната ефективност

Получете прозрачност относно консумацията на енергия и използвайте управлението на натоварването за оптимизиране на операциите

По-висока надеждност и наличност

Използвайте прогнозна поддръжка, за да избегнете непланирани престои и да увеличите максимално наличността на вашите разпределителни системи с ниско напрежение.

Поддържайте се в съответствие с ISO нормите

Създавайте отчети със SENTRON Powermanager за оперативно управление на енергията съгласно ISO 50001.

Представени възможности

Цялостно отчитане на мощ

Висока енергийна прозрачност благодарение на цялостното отчитане

  • Обработка и износ на данни за широк спектър от енергийни отчети като абсолютна енергия, дисперсия на натоварването, отчет на центровете за разходите, доклад sankey, топ 10 потребители на енергия и др.
  • Интегриран дългосрочен архив за анализ на данни за по-дълги периоди от време
  • Отчитане и съхранение на отчети в множество формати
  • Възможност за препращане на отчети към имейл списък или папка
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Надежден мониторинг на качеството на мощността

По-висока наличност и ефективност благодарение на прозрачно качество на захранването

  • Прости, предварително конфигурирани и базирани на браузър табла на ниво устройство, област и система за оценка на качеството на захранването съгласно EN 50160
  • Аларми в случай на отклонения на напрежението, хармоници, провисвания и набъбвания на напрежението, както и преходни
  • Докладване, съвместимо с EN 50160
  • Мониторинг с PQ Advisor в SENTRON Powermanager чрез протокол IEC 61850 с инструменти за качество на захранването SICAM Q100 и SICAM Q200

Прочетете повече в нашия информационен лист „Качество на захранването за центрове за данни“

Надежден мониторинг на състоянието

По-висока наличност благодарение на надеждното наблюдение на състоянието

  • Системно табло за управление на здравето и индивидуални дисплеи с важни KPI за интегрирана диагностика, управление на повреди и поддръжка
  • Информация за състоянието на прекъсвачите (SENTRON 3VA и 3WA), като например здравословното състояние като точен процент и очаквания оставащ живот

Вашите предимства за мониторинг на състоянието и управление на поддръжката

  • Предварително дефинирани стандартни изгледи, възможност за персонализирана адаптация
  • Бързо намиране на грешки и неизправности и предотвратяване на спирания
  • Превантивно планиране на работни места по поддръжката
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Гъвкава експлоатация

Индивидуално адаптивен потребителски интерфейс, табла за управление и отчети

  • Индивидуално дефинируеми аларми, списъци с аларми, адаптивни шаблони за устройства и конфигурируеми табла
  • Фирмено лого (а) или дефинирани заглавки и долни колонтитули могат да бъдат добавени към стандартните шаблони за отчети
  • Възможно е структура на отчетите с множество папки и генериране и съхранение на отчети в множество формати
  • Стандартизирана графична библиотека със стотици предварително дефинирани елементи за бързо генериране на анимирани графики, които могат да бъдат съобразени с конкретен проект
  • Допълнителен графичен редактор за персонализиран дизайн, който може да се използва и на други системи SENTRON Powermanager без допълнителни инсталации

Често задавани въпроси