Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

NEMA и контроли с общо предназначение

Създадени за надеждност и лекота на интеграция, Siemens NEMA и управлението на двигателя с общо предназначение включват меки стартери, панели на помпи и бутони за натискане. Тези основни продукти опростяват управлението на двигателя и осигуряват здрава производителност в различни индустриални среди.

КОНТРОЛИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Поддържайте критични натоварвания с доказани решения

Siemens NEMA и контролите с общо предназначение осигуряват дълъг живот, ефективна производителност и надеждна работа в взискателни индустриални среди:

  • Затворени меки стартери:

    Моделите 3RE47 намаляват въртящия момент и входящия ток с безстепенно управление на напрежението и хибридно превключване. Устройствата пристигат готови за инсталиране и поддържане на двигатели до 75 к.с. при 480 V.

  • Помпени панели:

    Системите 3RE48 разполагат с контактор SIRIUS, степен на неизправност 100 kA и поцинковани стоманени кутии за устойчива на корозия външна употреба в напоителни и нефтени полета системи.

  • Натискане на бутони:

    Устройствата на Siemens 30 мм предлагат защита IP66/IP67/IP69K, конструкция от неръждаема стомана и 10 милиона механични цикъла - идеални за условия на масло, прах и измиване.

Създадени за изпълнение, тези контроли опростяват интеграцията и защитават времето за работа.

Индустриален контролен панел на преден план със заснежени планини на заден план на строителна или минна площадка

Разгледайте каталога за индустриален контрол през 2025 г.

Достъп до пълния каталог 2025 с най-добрите в класа продукти за индустриален контрол, включително семействата SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command и NEMA и общо предназначение.

Изтеглете пълния PDF файл с отметки и връзки или прегледайте отделни раздели онлайн за по-бърз достъп до конкретно съдържание на каталога.

Човек в черна риза, стоящ на бяла стена, държейки тъмен предмет с замъглен фон.