SIRIUS NEMA номинални контактори
Контакторите SIRIUS 3RT NEMA са тествани за цикли на превключване от 10 милиона операции. Подобрената конструкция намалява излагането на прах и замърсители.
Помпеният панел 3RE48, powered by SIRIUS, е модерна технология помпен панел NEMA, предназначен за напояване, нефтени полета и подобни помпени приложения. Създаден да издържа на сурови външни елементи, той разполага с контактори SIRIUS 3RT NEMA, осигуряващи надеждност и удължен живот на продукта.
Суровите условия на открито често водят до повреда на помпеното оборудване поради корозия, прах и честа работа. Разчитайте на контактора SIRIUS NEMA за висока надеждност на контакта и механичен живот от 10 милиона операции, намалявайки поддръжката. Неговият корпус от поцинкована стомана осигурява силна устойчивост на корозия, удължавайки живота на продукта. Защитно покритие на платката с реле за претоварване ESP200 осигурява надеждност във влажна и корозивна среда.
Помпените панели 3RE48 са с 15% по-ниска цена от панелите клас 87. Оптимизирайте бюджета си, без да нарушавате производителността.
Помпените панели 3RE48 се предлагат с тригодишна ограничена гаранция за усъвършенстваните контактори и намотки SIRIUS NEMA.
Защитете операциите си с високи оценки на неизправности 100kA/600V. Опростете инсталацията с голям корпус за проводници.
Контакторите SIRIUS 3RT NEMA са тествани за цикли на превключване от 10 милиона операции. Подобрената конструкция намалява излагането на прах и замърсители.
Освен че са сертифицирани за CUlus, помпените панели 3RE48 са посочени UL като оборудване за сервизно входно оборудване и за максимална температура на околната среда до 40 градуса по Целзий.
Фабрично тестваните 3RT контактори с оценка NEMA и сглобените помпени панели имат функция за самопочистване за удължен живот.