Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Устойчива цифрова инфраструктура за сигурно утре

Научете как Дубайският орган за електроенергия и вода (DEWA) използва технологията на Siemens, за да даде възможност за усъвършенствана свързаност, киберсигурност и надеждността на своите критични инфраструктурни системи.

Запазване на сигурността в дигиталния свят

Дубай е бързо разширяващ се град: ориентиран към бъдещето, тласкащ границите и глобален пионер в интелигентния град. Градът приема иновациите за създаване на безопасни, персонализирани и ефективни преживявания, подобряване на качеството на живот и дългосрочна устойчивост. В основата на всичко това е Дубайският орган за електричество и вода (DEWA). Ето защо Siemens си сътрудничи с DEWA за разработване на иновативни решения за изграждане на сигурна и устойчива цифрова мрежа.

Партньорство за напредък

Чрез партньорството си със Siemens, DEWA внедри решение, което осигурява не само усъвършенствана свързаност и киберсигурност, но и надеждността, необходима за критични системи.

С това цялостно мрежово решение RUGGEDCOM, DEWA вече може да управлява подстанции като Hassyan - една от най-големите в ОАЕ - със забележителна ефективност.

Стратегическите приоритети на DEWA са съобразени с визията на Дубай: да изгради готов за бъдещето, иновативен и устойчив интелигентен град, като същевременно се превърне в един от най-щастливите градове в света.

Тези смели амбиции изискват смели решения.

Нашето партньорство предоставя иновативни технологии, които дават възможност на DEWA да продължи пътуването си — помагайки да превърне Дубай в най-умния и щастлив град на планетата.

В DEWA си партнираме с глобални организации в авангардни технологии. Сътрудничеството със Siemens е от съществено значение, защото споделеното пътуване е успешно пътуване. Този принцип е в основата на нашето партньорство и продължава да го движи напред.
Али Алавази, Съветник, предавателна мощност, Дубайски орган за електроенергия и вода (DEWA)

Сигурна, устойчива и цялостна мрежа

Дигитализацията трансформира енергийния сектор, а усъвършенстваното решение за киберсигурност на Siemens, базирано на RUGGEDCOM, представлява важен етап в нашите съвместни усилия с DEWA.

Използвайки нашите продукти на RUGGEDCOM и решения за киберсигурност, ние разработихме цифрово, цялостно мрежово решение за подстанции DEWA.

Хардуерът на RUGGEDCOM се представя най-добре, когато околната среда е в най-лошото състояние, докато нашият софтуер осигурява сигурен достъп и управление на мрежата за системи от оперативни технологии (OT).

Например решенията на RUGGEDCOM работят надеждно в широк температурен диапазон от -40 °C до +85 °C, което е от решаващо значение за безпроблемните операции в Близкия изток.

Комуникациите от критична инфраструктура изискват висока достъпност и не могат да понасят прекъсвания дори от няколко милисекунди. RUGGEDCOM предлага решения за мрежи, устойчиви на грешки, които максимизират наличността на мрежата в случай на повреда.

Освен това прави това, без да се нуждае от традиционни функции като вентилатори - което означава, че потенциалният риск от механична повреда е елиминиран.

RUGGEDCOM: Здрави решения за критична инфраструктура

RUGGEDCOM постави стандарта за надеждни комуникации в електрическата енергия, транспорта, нефт и газ и други промишлени мрежи с тежка среда.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Икона за уведомяване за топлина - оригинална наличност

Широк диапазон на работната температура

RUGGEDCOM работи надеждно в широк диапазон на работната температура от —40C до+85C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Икона-функция за електрическа-640x360

Висок имунитет и устойчивост

RUGGEDCOM има висок имунитет към EMI, с нулева загуба на пакети, плюс повишена устойчивост на удари и вибрации.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - икона-IAQ-зелено-1920x1080 оригинал

По-нисък риск от повреда

RUGGEDCOM работи без вентилатори, помагайки за премахване на риска от механична повреда.

Разгледайте нашите ресурси на RUGGEDCOM

Започнете своето пътешествие