Skip to main content
工业自动化系统

SIMATIC 自动化

借助西门子可扩展的自动化系统 SIMATIC 自动化,降低成本和缩短上市时间;该系统提供端到端一致的面向未来的解决方案。SIMATIC 自动化系统集成在西门子的全集成自动化 (TIA) 工程工具中,以实现最大效率。

可扩展的自动化

借助 SIMATIC 系统实现灵活配置、按需扩展与面向未来的演进

依靠信赖 SIMATIC Automation 来,让任务运行无缝且高效地运行任务。我们一流优秀的 TIA 工程工具能够以智能和、完美善的方式支持客户实现,为其自动化任务的实现最大性能和与效率:

  • SIMATIC S7 控制器: 每个工厂内部 — 使生产变为现实的智能核心:可扩展、互联且可靠,集安全和运动于一体
  • SIMATIC ET 200 外围设备:通过集中式或分布式设备确保各应用场景数据持续可用,助力打造面向未来的工厂
  • TIA Portal:用于配置和编程所有 TIA 设备的工程工具集,面向未来、安全可靠,支持通过自动化接口(Openness)扩展开发
  • SIMATIC Field PG: 使用坚固耐用的笔记本电脑进行移动办公,可承受冲击和干扰,并预先安装了 SIMATIC 工程软件,可以更智能地工作。
SIMATIC Center Page Image 1280x720

探索产品

SIMATIC 自动化提供可扩展的产品组合,满足各种自动化需求。

快速配置 SIMATIC 工业自动化系统

了解如何通过 TIA Selection Tool 实现快速、便捷且智能地进行 SIMATIC 配置。借助西门子全集成自动化 (TIA) 产品组合中的产品,扩展您的工业系统并使其适应未来需求。

发现各种可能性