廣泛的感測器選擇,最高達 AA 類
選擇 Pt100/Pt1000 RTD — 基本、耐振動或延伸範圍 — 或熱電偶(類型 K、J、N、E、T、R、S 等)。提供單元或雙元件,RTD 精度高達 IEC 類 AA。
提供歐洲 (DIN) 或美國 (ANSI 彈簧負載) 類型,SITRANS TSINSERT 可直接安裝到 SITRANS TS500 組件中,而無需移除熱井。多種 RTD 和熱電偶感測器、可配置長度和尖端直徑,以及選購的 TH 系列發射器,可滿足廣泛的製程需求。
更換測量插件,而不會干擾熱井或製程密封。大幅縮短維護時間、快速恢復精確的測量,並且只需最少的干預即可將資產保持在線狀態。
歐洲 DIN 變體提供用於傳送器安裝的陶瓷底座或飛行導線。美國 ANSI 彈簧設計確保可靠的熱井接觸。兩種類型均適用於世界各地的 SITRANS TS500 連接頭。
ATEX 和 IECEx 認證,具有內在安全性(Ex ia)、防火外殼(Ex d)和無火花(Ex ec)。還提供 FM 和 CSA 批准。與 SITRANS TH320 /TH420 配對時,可支援 SIL 2/3 功能安全性。
輸出 | 直接感測器信號 |
最大操作溫度 | 第一百分段基本:攝氏 -30... +400 度(攝氏度下降 22... 752 度) |
入侵保護 | IP54-68,取決於連接頭的類型 |

選擇 Pt100/Pt1000 RTD — 基本、耐振動或延伸範圍 — 或熱電偶(類型 K、J、N、E、T、R、S 等)。提供單元或雙元件,RTD 精度高達 IEC 類 AA。

尖端直徑為 6,8 或 10 mm,適合不同的熱井孔。長度範圍從 45 到 2,000 毫米,可以根據毫米指定,以精確安裝在任何 SITRANS TS500 或相容的熱井中。

將 TH 系列頭發射器安裝在 DIN 飛行導線變體上,可提供 4—20 mA、HART 7 或 PROFIBUS PA 輸出。SITRANS TH420 為高可用性應用添加了帶熱備份的雙感測器輸入。