Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

為什麼選擇 SITRANS TH320/TH420?

SITRANS TH320 和 TH420 專為頭部安裝而設計,結合通用感測器輸入、易於調試和無縫連接。TH320 有效率地涵蓋核心 HART 應用,而 TH420 增加了雙輸入操作、漂移偵測和 HART 或 PROFIBUS PA 通訊,以提高可用性。適用於危險區域和安全相關應用的版本支援在嚴苛的工廠中使用。

主要優勢

透過自動感測器備份,避免停機

對於高可用性應用,即使一個感測器故障,SITRANS TH420 仍能保持測量運行。它的雙輸入設計,具有熱備份自動切換到第二個感測器,保持連續的流程可見性。

更快地啟動和更換設備

透過 HART 或 PROFIBUS PA 進行配置,儲存的參數資料和實用的維修功能可縮短設定時間並簡化更換。這可減少調試工作,並使測量點更快地恢復運作。

提高準確性和維護計劃

進階診斷和 SITRANS TH420 上的感測器漂移偵測有助於及早識別感測器問題。與感測器修飾結合,可精確匹配,支持更快的校準和更有針對性的維護。

關鍵細節

輸入

電阻溫度計、熱電偶、電阻式感測器、直流電壓源

輸出

4... 20 毫米(西特蘭斯 TH320),哈特(西特蘭斯 TH320/420),聚丙烯酸酯(西特蘭斯 TH420)

工作溫度範圍

標準度:攝氏 -50... +85 度(-58... +185 度);氣溫度:-40... +80 度(-40... +176 度)

證書 / 批准

ATEX、IECEx、調頻、中國安全管理系統;亞太基因素、內普西、英梅特羅;SIL 2/3 認證(僅限 HART)

使用性/安全性

硬體和軟體寫入保護;測試用於測試的不間斷迴路電流量測;通過 21mA 錯誤電流備份報警

準確性/穩定性

最高輸入精度,適用於 Pt100(IEC60751)+/-0.04 度;穩定性:+/-0.05 度(1 年)或 +/-0.18 度(5 年);2 倍 4 線 RTD 連接(TH420)

特色功能

常見問題

其他資源和相關產品

工具與下載

瀏覽入口網站 | 西特蘭斯第 320/TH420

測量智能 | 調整大小和計算工具

配置器 | 產品配置器

圖像資料庫 | 產品照片和圖

CAx 數據 | CAx 下載管理器

影片 | 製程儀器

支援

線上支援 | 所有產品

線上支援 | 技術論壇

線上支援 | 建立新的支援請求