Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
資訊圖表代表可持續的世界。
更可持續的世界

插入電源

我們中的許多人都依賴可靠和穩定的電力供應。電力每年佔 130 億噸溫室氣體排放量。了解 Simcenter 如何協助設計低碳未來,為所有人提供可靠、可持續的電力。

什麼是最乾淨的電力生產形式

以發電廠生命週期內每千瓦特小時的二氧化碳等效排放量計算。1 千瓦特小時是歐盟 160 人的年耗電量。

能源

每兆瓦特小時 (TWh) 電力的空氣污染

棕煤

32.72

煤炭

24.62

18.43

生物質

4.63

氣體

2.82

水力發電

1.30

0.04

核子

0.03

太陽能

0.02

A bulb.
思想領導

在氣候緊急情況下保持燈光亮

在氣候緊急情況下,我們 63% 的電力仍然來自燃燒二氧化碳。我們研究模擬如何幫助實現低碳未來。

表示氣候緊急情況的信息圖表。
案例研究

丹麥技術大學

丹麥技術大學風能系與西門子合作,將 Simcenter 解決方案用於創新的 ReliaBlade 項目。

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

公司:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

產業:Energy & utilities

地點:Roskilde, Denmark

西門子軟體:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions