Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

功率分析與最佳化

PowerPro 透過結合快速準確的功率估算與業界領先的電源最佳化,提供同級最佳的功能來開發低功耗、節能系統。憑藉其豐富的功能和指標,它可以在整個 RTL 設計週期中進行低功耗設計。

趨勢與技術

主要挑戰

電力是將您的產品提升到新水平的最未開發的途徑。電源最佳化可延長您的產品每日、每週和終身使用。PowerPro 允許 RTL 和閘道等級分析。瀏覽此頁面和 PowerPro 主目錄,以了解實現這一目的解決方案。

功率估算

功率估算非常重要,因為需要快速進行修改和驗證。精確性、可存取性和強大的跟進功能都是簡潔的工作流程所需。點擊下方以探索 PowerPro 如何應對這項挑戰。

SoC 電源

SoC 功率對於設計大小和實際工作負載的擴展性帶來了巨大的挑戰。PowerPro 探索完整的芯片功率配置,可實現超過億個閘極設計,使大型設計可以管理。

故障電源

故障功率可能是設計動力的重要貢獻。AI 等密集處理程序的出現可能會導致故障功率佔動態功率的 40%。

電源最佳化

低功率設計可能會對 RTL 設計師帶來重大挑戰,因為它不僅需要低功耗專業知識,還需要大量努力來在 RTL 設計過程中早期尋找和解決電源問題。

西門子 Xcelerator 的標誌,採用風格化的「X」,帶有藍色和白色的窄設計。

PowerPro 隨選訓練

使用 Xccelerator 學院探索、測試和學習 PowerPro

虛擬研討會

克服低功率設計挑戰的最佳實踐

這些做法對於實現低功耗、節能設計至關重要,可以幫助您滿足電源預算、減輕電源引起的潛在可靠性問題,並及早發現熱問題以採取更正措施。NXP 將介紹他們對應用這些技術的觀點。您將了解我們的低功率設計平台如何幫助簡化 RTL 設計師的低功率設計。

虛擬電源研討會:RTL 電源最佳化:應用最佳實踐克服低功率設計挑戰
資源庫

PowerPro 功率分析與最佳化

從人工智慧/ML、CPU/GPU、調製解調器到物聯網,了解西門子 PowerPro 如何透過在整個設計週期中實現低功耗 RTL 開發,並使 IP 符合低功耗的資格來協助滿足電源預算並提供節能 IP。

一個圖書館,書架上有書籍,桌子上有一台計算機。