Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
RTL 到 GDS 數位實作

阿普里薩數位實作解決方案

在進階流程節點進行設計需要管理越來越高的晶片複雜性、縮短時間表和更高的開發成本。Aprisa 以細節為中心的路由架構通過更快的設計關閉和更可預測的 RTL 到 GDS 流程的 PPA 來應付這些挑戰。

立即觀看錄音

RTL-to-GDS 數位實作,採用生成式和代理人工智慧:由 Aprisa AI 和西門子 EDA 人工智慧系統提供支援

使用位置和路由技術加速 SoC 設計

Aprisa 數位實作是一種 RTL 到 GDS 解決方案,可為頂層階層設計和區塊層級實現提供完整的合成和位置和路由功能。它的磁帶輸出品質與簽署工具相關,無論是針對 STA 計時和 DRC,都可以減少設計關閉,並確保最佳的性能、功率和面積 (PPA)。

主要功能

RTL 轉 GDS,適用於複雜的 IC 設計

Aprisa 為複雜的數位設計提供完整的功能,並為複雜的數位設計進行區塊層級實作提供完整的功能。其以細節為中心的路由架構、統一的階層數據模型和共用基礎引擎,可以快速完成設計和最佳結果質量 (QoR)。

Select...

Aprisa 以詳細路由為中心的架構和統一階層數據模型,實現了實體感知 RTL 合成、位置優化、CTS 最佳化和詳細路由之間有效率且頻繁的通信,從而改善結果質量、減少迭代和更快的設計融合。

SVG 圖,說明包含各種階段和步驟從 RTL 到 GDS 的流程。
加速 RTL 轉 GDS 設計流程

阿普里薩數字實作軟件的好處

Aprisa 提供即開箱即可提供最佳的 PPA。這有助於實體設計師減少 RTL 到 GDS 流程的每個步驟的工作,並實現更快的上市時間。

創新您的 SoC 設計

阿普里薩資源庫

無論實體設計師希望實作高度複雜的設計還是在最短的時間內進行磁帶,Aprisa 主要運作即可開箱,為任何特定的數位 IC 設計項目提供最重要的 PPA 和設計指標。

帶連接和代碼的芯片

讓我們談談吧!

聯繫有任何問題或意見。我們在這裡為您提供幫助!