Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
電腦晶片的特寫
半導體包裝最佳實務

高頻寬記憶體 (HBM) 整合

高頻寬記憶體 (HBM) 整合已成為高效能運算 (HPC) CPU、GPU 和 AI 等應用的首選標準。為了實現高頻寬記憶體 (HBM) 整合,封裝設計師必須遵守下列電子書中概述的幾種最佳做法。

什麼是高頻寬記憶體 (HBM) 整合?

IC 封裝設計中的高頻寬記憶體 (HBM) 集成是指將 HBM 技術融入到 IC 的包裝中。這涉及設計封裝以容納 HBM 記憶體模組,這些模組垂直堆疊在 IC 模塊上。

為什麼高頻寬記憶體集成很重要

更小的外型規格

高頻寬記憶體 (HBM) 整合使外形規格比 DDR 大大小。

性能

與傳統記憶體技術 (例如 DDR (雙重資料速率) 和 SDRAM 相比,HBM 提供更好的效能。

能源效益

高頻寬記憶體的卓越能源效率使其成為廣泛應用的首選。

高頻寬記憶體 (HBM) 整合

進一步了解適用於 IC 封裝設計的 Xpedition Package Designer 提供的高效高頻寬記憶體 (HBM) 整合功能。具體來說,您將看到我們專利的「草圖」路由器技術的演示。

使用 XpD 的高頻寬記憶體 (HBM)

在這段短短的 1 分鐘視頻中,您將看到 Xpedition 封裝設計師專利的「sketch」路由器在高頻寬記憶體 (HBM) 記憶體介面上使用的示範。這只是我們軟體支援高頻寬記憶體整合的一種方式。

高頻寬記憶體整合資源

常見問題