Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

AerialView Industrial Reporting Software 技術支援 Hi-Mak

自 1993 年以來,是西門子自動化和驅動器業務的強大 OT 合作夥伴。Hi-mak 在不同行業垂直領域的自動化和驅動系統和解決方案提升技能和能力,並進入 IT/OT 整合 Industrial Edge 解決方案、網絡安全等領域,他們已成為 FA、PCS7 和工業通訊的解決方案合作夥伴,以及 Industrial Edge 的專家合作夥伴。他們的 DI 業務收入年度約為 3 億歐元,在 24 財政年度,他們年前 10 年度成就已超過 3 億歐元

為什麼 航空檢視 3.0-可配置的自定義報告?

PLC 和 SCADA 系統產生大量數據,這並不總是容易以客戶可以輕鬆理解的格式上下文化。AerialView 提供一個平台,可連接多個資料來源並建立使用者定義的報告範本,以觸發排程和按需報告,所有這些都由可配置的工程環境支援,用於建立您自己的報告範本。這些報告的存取是基於 Web 的,可輕鬆地透過工廠的 LAN 網路存取資料。AerialView v3.0 基於 Web 的工業報告軟件是為自動化系統配置和生成自定義報告的完美解決方案。透過 S7,透過簡單連接到西門子 PLC,您可以建立自己的資料庫,連接到現有的 SQL 資料庫。我們的資料來源工具連接器,可透過 Modbus TCP/IP 和 AB PLC 的非西門子 PLC 連接器,視需要連接其他系統。AerialView 在全球已成功執行近 100 個授權。

優勢

  • 更快、更方便地產生 MIS 報告
  • 以網頁為您輕鬆存取資料
  • 無需任何 IT 編碼知識即可修改報表

特色功能

探索資源與相關產品

先決條件

存取 SQL 資料庫