Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

30C Tax Credit for Alternative Fuel Vehicle Refueling 技術支援 Giraffe

清潔能源技術可以使用高達 1.2 萬億美元的稅收抵免,但是組織因無法導航國稅局流程而錯過。長頸鹿金融正在改變這一點。Giraffe 專業地指導客戶完成美國通脹減法案(IRA)的環境,因此您可以獲得應得的稅收抵免。<br/><br/>前往長頸鹿網站 www.giraffe.financial,創建一個帳戶,上傳您的項目信息,我們將做其他一切!如果您是免稅實體,我們將為您提交稅表格,以便您從國稅局獲得退稅!如果您想出售您的稅收抵免,我們將代表您這樣做,並為您提供現金!想要索取積分並自行使用,但需要協助解決法規複雜性-我們可以為您提供幫助!

為什麼 探索、產生和營利您的稅收抵免?

30C 替代燃料車輛加油物業稅抵免是通脹減法(IRA)下的一項條文,旨在激勵安裝電動汽車(EV)充電站和其他類型的低碳燃料加油基礎設施。組織可以獲得包括硬件和安裝項目總成本的 6% 的基本信用。如果遵守與項目安裝相關的特定現行薪資和學徒訓練 (PWA) 規則,該金額可增加五倍至 30%。Giraffe 金融為您提供全方位服務的解決方案,以利用 30C 稅收抵免。Giraffe 簡化過程,同時確保符合條件的稅收抵免得到最大化和利用。Giraffe 將確認您的項目資格,收集適當的文件並確保合規性,然後指導您選擇可以利用您的積分獲利的選項,以最適合您的業務或組織需求。

優勢

  • 降低合規風險
  • 低組織負擔
  • 最大信用潛力

特色功能

探索資源與相關產品

其他資訊與資源