Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence 技術支援 EyeOn

EyeOn 是規劃和預測領域的國際專家,在荷蘭、德國、瑞士、比利時、愛爾蘭和美國設有辦事處。他們的使命:實現有影響力的結果,讓您的業務多年邁進。EyeOn 與客戶一起實施高影響力的規劃和預測改進。EyeOn 的國際專家團隊專注於複雜的挑戰。這不僅基於與一百多家大型跨國公司合作的經驗,而且還結合了最新技術、經過驗證的數據科學創新以及持續研究的見解。挑戰 EyeOn,他們將以最實際的方式完成工作。 <br/>訪問我們在眼線規劃網站

為什麼 針對中小企業的快速智能庫存優化。?

Honeycomb 的庫存優化解決方案專門針對過量庫存、缺貨和缺乏規劃可見度而面臨的中小型企業(SMB)而打造。許多中小企業面臨改善服務水平和現金流,而無需資源供複雜的 IT 項目或專門規劃團隊。我們的解決方案使用 AI 驅動的算法來自動化庫存計劃,確保在正確的時間提供合適的庫存,從而減少浪費並提高客戶滿意度。完全整合在 Honeycomb 供應鏈決策智能平台中,它與 ERP 和 APS 系統無縫連接,實現在幾週內快速部署和價值實現。客戶通過減少營運資金、減少庫存量和提高計劃員效率來衡量成功。結果是一個功能強大、易於使用的工具,使中小企業能夠通過更聰明的數據驅動決策與較大的玩家競爭。

優勢

  • 餘額庫存層次
    Honeycomb 可優化庫存量,以減少過量庫存和缺貨。這樣可確保營運資金不必要綁定,同時維持高服務水平,直接提高客戶滿意度和營運效率。
  • 實現快速實施
    Honeycomb 專為快速入門而設計,可在幾分鐘內,而不是數月內提供洞察。它的隨插即用架構需要最少的 IT 資源,使企業能夠實現快速獲勝和立即投資報酬率,而無需長時間的實施時間。
  • 管理供應鏈變化
    Honeycomb 結合供應商績效、交貨時間風險和物流限制,協助企業解決不確定性。規劃人員可以執行如果情況,以快速適應供應衝擊,降低營運風險並提高彈性。
  • 簡化資料整合
    Honeycomb 與 ERP 和 APS 平台無縫連接,以統一碎片段的數據。它消除了孤島,並提供庫存績效的綜合視圖,讓您輕鬆地根據洞察採取行動,而不會 IT 複雜性或資料調節延遲。
  • 提供可衡量的業務價值
    用戶報告了 5-10% 的整體庫存成本節省和 10-20% 的安全庫存減少。改進的預測和降低安全性股票可釋放現金流量,而即時分析可實現更明智、更快的決策,以最小的投資最大化價值。

特色功能

現實世界應用

Select...

高化工蜂窩股份可減少 8% 的庫存

在高化工,供應鏈管理團隊實施了 EyeOn Stock 定義的目標庫存水平,結合了主動的 S&OE 流程。在 6 個月內,這導致總庫存減少 8%,並額外節省 20K 歐元的外部倉儲成本。