Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

設計中心部署和套件選項

透過 SaaS,將設計中心部署在內部部署,作為虛擬化環境,或作為公有雲提供者的串流服務。透過雲端產品產品,您可以購買 屢獲殊榮 設計中心作為訂閱。我們靈活的雲端連線授權可降低 IT 和維護成本。

30 天免費試用

試試設計中心 X:我們的 SaaS CAD 解決方案

設計中心 X 是雲端 SaaS 設計中心,通過四個可擴展的座位選項提供我們的工程功能的全部功能。輕鬆安裝設計中心 X 到您的設備上 無縫 連接性。以設計中心架構為基礎,您可以繼續跨領域進行協作,而且不會遺失資料遺失,並且信賴安全的資料管理功能。

購買前先試用 30 天。

戴著彩色抽象背景的虛擬現實耳機的人

部署選項

設計中心可透過永久授權、訂閱和租賃選項提供

取得整合式工具集,可協調學科,並保留資料完整性和設計意圖。從概念設計到工程和製造,設計中心簡化整個過程。

無論您是要從雲端使用設計中心,還是在 IT 環境中託管,西門子的設計中心都可以為您的工作方式提供授權選項。無論您選擇如何執行設計中心,您都會擁有相同的確切功能。選擇是您的。

部署選項包括:

  • 傳統的現場部署
  • 在雲端上(來自 AWS 或微軟 Azure 的串流服務)
  • 作為 SaaS,具有 設計中心 X
兩位工程師正在開發新設計,而第三位工程師在電腦顯示器上檢視 NX CAD。

持續釋放

依賴 Designcenter 連續發行程序,以縮短升級和新產品功能之間的時間、部署時間以及部署成本和風險,並推動創新,以幫助您在市場上取得成功。

慢速發行速度限制提供新創新的能力。我們努力加速創新週期,以標準、可靠的節奏為您的營運增添價值的新功能。

通過持續發行,每 6 個月都會提供一次新的附加模塊。

有藍頭髮的人在電腦終端工作。

投資保障

隨時訪問您的舊數據。設計中心可讓您在目前版本中使用先前的設計中心和 Unigraphics 版本的資料,從而返回第一個 Unigraphics 版本(大約 1984 年)。沒有翻譯。無需重新處理。

來自前景、橫截面的渦輪機的各種 NX CAD 組件,以及一個零件的 2D 圖面。

附加模塊和令牌

使用附加模組擴展和增強設計中心產品的功能。

設計中心軟體產品提供針對特定產品開發領域和問題的預先設定解決方案。Designcenter 附加元件可讓您使用專門的設計工具、標準零件應用程式、設計整合式模擬解決方案、程式設計和自訂工具組,以及直接翻譯器來配置這些解決方案,以符合您的特定需求。

這是它的工作方式:

  • 購買固定數量的代幣以供您的用戶使用,只要它們不超過購買的合併令牌數量,即使他們可以使用任何支持令牌功能的產品
  • 訪問(入住/退房)目前在令牌池中的 80 多個不同設計中心應用程序
  • 當令牌集區中的每個設計中心應用程序正在使用時,消耗定義數量的令牌
  • 當您退出設計中心時,將釋放令牌數量,以便用戶可以啟動其他軟件選項
  • 與內部採購團隊一起使用新的附加產品,因為它們將新增到池中,而無需額外付費力

以價值為基礎的授權令牌可用於 價值包。它們為您提供了靈活且具成本效益的方式,可讓您執行幾乎所有設計中心產品工程附加元件。它為偶爾執行各種應用程序的公司提供了大量的成本節省。

銀色渲染

UI/ 自適應用戶界面和幫助

利用設計中心專家的個人助理。它使用人工智能(AI)和機器學習(ML)來跟踪您的行動並從中學習。然後它預測您接下來可能會使用的設計中心指令,並在緊湊的自適應使用者介面 (UI) 面板上顯示這些指令。

例如,如果您正在使用鈑金(或工具或鑄造設計),它會知道使用特定的命令序列。然後它開始顯示您接下來可能需要的命令 — 它了解有一個序列。

具有 ML 和 AI 功能的 UI 還可以根據學習的命令使用模式預測並向您提供命令。它通過考慮知識,風格和喜好的差異來提供設計環境個性化。利用和共享已學習的命令使用數據可以縮短學習曲線,促進領域和/或產業特定的最佳實踐,並提高生產力。

NX CAD 自適應 UI 功能的屏幕截圖。
隨選網路研討會

可視化重型設備的數位雙胞胎

了解設計中心虛擬實境和設計中心渲染,以及遠端團隊成員如何同時視覺化 3D 數位雙胞胎

重型建築設備的數字表示,並在施工現場背景上的數據疊加

探索設計中心產品