Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

沒有水的一天

可靠的供水取決於最大可用性。使用 SIMATIC WinCC Open Architecture 將其備援系統和四個控制中心現代化,確保費爾沃瑟·埃爾博-奧斯塔茲(FEO)最大可用性,並堅持他們的座右銘:「沒有水的日子」。

為 2.5 萬人提供現代長途水

長途水務公司 FEO 為德國三個州提供水:薩克森州、薩克森-安哈爾特和圖林根。在這些州,三個水廠(Elbaue)、托爾高和維恩羅德(Wienrode),擁有約 800 公里長的管道網絡,通過三個控制中心管理,使其可以從一個調度員控制中心為約 2.5 萬居民提供 80 至 82 立方米的水。這是需要現代化的重要成就。三個公用事業控制中心將配備 WinCC 開放架構(WinCC OA)作為新的控制系統。

馬可·馬特斯,艾爾博-奧斯塔茲有限公司工程部主管

耐用性是必須的

FEO 水廠設計可使用 50 至 80 年。 「這就是為什麼公司需要產品生命週期超過 20 年的控制系統」,食物聯盟工程部主管馬可·馬修斯說。預計在整個期間將持續進行翻新、停運活動、擴建、產能調整和其他結構修改。部署的控制系統必須能夠建立所有這些變更的模型,並在持續操作期間,使用具有 IEC 6087-5-104 介面和 SCADA 系統中新資料點的新型號取代所有現有 PLC。也必須能夠廣泛測試功能模塊和通信。

我們投資於必須運行長達 80 年的水廠。這一一致性必須反映在我們的流程控制系統中。<br/>
马可·马特斯, 工程部主任, 遠程水供應器埃爾博-奧斯塔茲有限公司

最高可用性和 IT 安全性

一個具有線上工程的自動備援 SIMATIC WinCC OA 水廠 SCADA 系統正在安裝並整合到埃爾博、托爾高和維恩羅德的每個控制中心的網路控制系統應用程式中。WinCC 開放架構的開放概念允許 FEO 通過工廠管理控制中心和調度控制中心同時訪問來自三個水廠的所有數據。憑藉此根據 IEC 62443-4-2 的網路架構和認證,可用性和 IT 安全性得到最大化,這是 FEO 作為關鍵基礎架構 (CI) 運營商的首要任務。

埃爾貝河附近的拉普博德特爾斯佩雷水壩和水庫的鳥瞰圖,被森林的山丘包圍,山谷中有一條河
維恩羅德水廠/主要現場控制系統

有效的整合機會

而不是舊的 SINAUT LSX 系統,三個水廠中的每一個都提供了一個備援的 WinCC 開放架構控制系統。SINAUT ST7 遠程控制系統將被最新的 SIMATIC S7-1500 控制器取代,具有 IEC 60870-5-104 遠程控制通信。WinCC OA 在工程方面的開放性使 SPIE OSMO 能夠通過自動化導入有效地整合系統的 75,000 個 I/O 接口。WinCC OA 為此目的提供基於 MS Excel 的大量工程,以及其他開放式介面,以提供高效率的客戶特定工程。

轉換而無需重新調整

由於 WinCC OA 的靈活性,操作員的過渡盡可能順暢。現有系統的用戶界面幾乎完全重新創建,在控制系統庫中實現了客戶特定的工程體驗,並調整了大量工程。所有這些都使不同的團隊能夠自行維護系統,並通過最佳調整的解決方案的幫助來克服新的挑戰,並取得明顯的成功。轉換後,FEO 達到了接近 0% 的失敗率,這是業界無與倫比的值。

FEO 參考
使用 WinCC OA,我們有一個數據採集層,一個數據處理層和一個可視化層。其他系統不提供這一點。<br/>
斯蒂芬·貝爾, 系統管理員 PLS, 遠程水供應器埃爾博-奧斯塔茲有限公司

解決方案一覽

各行業的控制中心需要高效監控和控制,並具有長期可用性。憑藉西門子產品組合的 SIMATIC WinCC Open Architecture 等 SCADA 系統,儘管工廠層面採取了必要的轉換和翻新措施,員工可以在非常長的工廠生命週期中滿足不斷增長的成本效益和靈活性的需求。

二氧化 | 全天候

每年,埃爾博-奧斯塔茲(FEO)的 220 名員工為 250 萬人提供約 80 萬立方米飲用水。該公司通過廣泛的管道網絡為德國薩克森-安哈爾特州、薩克森和圖林根州的當地供水供應商和工業客戶提供服務。為確保全天候可靠、高品質的供水,FEO 將其傳統的 SIMATIC LSX 控制系統更換為 SIMATIC WinCC 開放式架構。

帶口號的 FEO 費恩瓦瑟大廈
安全諮詢、安全諮詢解決方案合作夥伴

定制植物

SPIE OSMO 提供各種服務,從項目開發和實施到整個工廠和系統的運營和維護,適用於工業,商業和公共部門。該公司涵蓋電氣工廠製造、自動化和控制系統等領域。它的重點是為客戶從經濟和技術方面開發最佳解決方案。20 年來,SPIE OSMO 一直是最經驗豐富的西門子解決方案合作夥伴之一。作為 SIMATIC WinCC OA 認證的 SCADA 專家,該公司在分散式、網絡控制中心方面擁有豐富的經驗,例如 FEO 所使用的控制中心。

SIMATIC WinCC Open Architecture

為水務公司 FEO 實施的客製化解決方案,展示了 SIMATIC WinCC OA 的極致多功能性。該系統非常適合實施製造商和平台中立控制系統,尤其是需要大量和複雜的調整的應用程序。高度的靈活性允許在更長的時間內幾乎無限制的適應能力。通過完全兼容的 Web 用戶端或具有 Android 或 iOS 用戶界面的移動設備訪問,這意味著移動員工和呼叫服務也可以遠程訪問控制中心。

風力發電機和太陽能電池板在綠色田野中,日出時有城市天際線和山脈。
西門子 SIMATIC S7 1500 控制器,具有顯示屏幕和狀態指示器在深藍色背景上。

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC 開放式架構憑藉其多種介面優異,例如 DNP3、IEC 60870-5-101、IEC 61850、OPC UA、莫布斯、BACnet、S7 TCP 和 MQTT。借助這些接口,甚至來自第三方提供商的系統也可以連接到控制中心。FEO 實作的關鍵因素是全新的 SIMATIC S7-1500 控制器,具有 IEC-60870-5-104 介面。由於它們的模組化設計和極高可靠性,它們可以從控制中心執行最複雜的監控和控制任務,同時保持最高的數據安全性。

開啟您的旅程