Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

提高配電的能源效率

能源價格和監管要求正在上升。低電壓配電必須提高效率,對操作員、電氣規劃人員、EEPC 和系統整合商帶來挑戰。答案:系統化的能源管理。但是你如何實現它?

實施系統化的能源管理

能源管理系統 (eNMS) 可協助您持續提高配電系統的能源效率,並符合法律要求。但成功需要有系統的方法,從規劃到營運。了解如何進行正確的技術和組織調整以實施 eNMS。

ID 6d6890f6-e05c-4a3e-97e6-c065140078ef-IPD-LowVoltage-PowerMonitoring-powercenter3000-54196-1920x1080

eNMS 實作好處

符合法律要求

協助您的公司滿足嚴格的標準和法律要求,例如德國的能源效率法案(EnEFG)、IEC 6036481 和歐盟綠色協議,成員國必須在 2025 年 10 月前將其轉化為法律。

提高效率

eNEFG 幫助公司降低能源成本並改善營運工作流程。適用於使用的公司 >2.5 兆瓦時/年 (必須公布節能計劃) 及 >7.5 兆瓦時/年 (必須實施 ISO 50001/EMAS 加上電源監控)。

降低成本

eNMS 可協助您滿足法律要求,並改善工作流程、效率和投資計劃。電源監控顯示優化潛力,實現有針對性的行動,從而降低成本並改善服務。

能源效率從規劃開始

Select...

若要主動規劃配電,請定義關鍵參數,例如中心進料配置、電纜長度尺寸、變壓器選擇和開關設備尺寸。這樣可以最大程度地減少配電板和配電系統中的電力損失,有助於減少二氧化碳排放。我們的提示將幫助您設計節能的低電壓網絡。

如何提高能源效率?

規劃人員和 EEPC:早期建立能源效率

您的規劃在滿足配電的能源效率法規要求方面發揮關鍵作用。您所做的每一個決定 — 從配電系統的尺寸標註到選擇組件 — 都會影響整個生命週期的能源效率和建築物。我們提供各種提示、文件和智慧型軟體工具為您提供支援,可簡化您的配電計劃。開始使用西馬里斯工具箱。

系統整合商:調試配電板

電氣調試後,系統整合商必須將整個配電板帶入 IT 網絡中。您必須參數化節能元件,定義策略性測量點以進行電源監控,並注意所有元件的專業整合:軟件,硬件和網絡。

然後,您將測試整個系統,並將其交給工廠操作員。西門子的文件和工具可以幫助調試智能配電系統變得更輕鬆。查看我們的調試軟體 SENTRON 電源配置。

操作員:持續優化能源效率

一旦測量、保護和開關設備按照測量概念安裝,您將開始電源監控,並定期視覺化和分析所有能源數據,直到最終電路。

使用產生的資料和洞察來定義和實施適當的最佳化措施,然後使用持續的電源監控來衡量並記錄這些措施的成功。最後,評估您的配電系統以進一步的優化潛力。閱讀我們的文章「通過電源監控能源效率」了解更多信息。

常見問題

SIMARIS 生態指南可協助您將可持續發展方面整合到您的低壓開關設備規劃中。該工具分析主要參數(例如材料使用量、能源效率和生命週期影響),以評估和比較組態變體。這使您可以直接在技術規劃過程中考慮可持續性標準,並做出以資料為基礎的設計決策。

生態指南

探索資源和相關產品

觀看

網路研討會 | 能源效益指令

網路研討會 | 基礎設施的能源效益

網路研討會 | 配電的能源效率

取得支援

工具箱 | 西馬里斯規劃工具

顧問 | 完全集成電源(TIP)支持

文件

手冊 | 如何測量能源消耗

手冊 | 能源透明度應用手冊

文章 | 通過電源監控提供能源效益