夏威夷電機已部署數百個西門子 Fusesaver 中壓斷路器和遠程控制單元(RCU),以支持其電力質量和可靠性措施,尤其是在偏遠和農村服務區域。
Fusesaver 可清除保險絲級別的暫態故障,從而幫助夏威夷電機等公用事業供應商實現改善網絡可靠性和降低操作成本,同時還可以增強野火緩解。

夏威夷電機已部署數百個西門子 Fusesaver 中壓斷路器和遠程控制單元(RCU),以支持其電力質量和可靠性措施,尤其是在偏遠和農村服務區域。
Fusesaver 可清除保險絲級別的暫態故障,從而幫助夏威夷電機等公用事業供應商實現改善網絡可靠性和降低操作成本,同時還可以增強野火緩解。

夏威夷電機正在提高其電網彈性,為客戶提供負擔得起,可靠和清潔的能源。
顧問工程師 Richard Shiroma 表示:「我們的目標是提高配電路的可靠性。「我們開始尋找智能設備,並向西門子介紹。」
該公司啟動了一項試驗項目,以測試 Fusesaver 在夏威夷具有挑戰性的操作條件中的有效性。
保護工程師 Mitchell La Puente 解釋了偏遠地區的分割設備如何建立穩定可靠的電源供應器。
La Puente 說:「我們可以找到樹木和其他東西落在線上,當然還有大風。」「區段化設備不會使整個電路易受到影響,而不是使整個電路易受到影響,而是創造更小的服務部分,以使客戶在線
對 Shiroma 來說,使 Fusesaver 脫穎而出的是內置的點對點無線通訊,允許單相或三相觸發。由於每個 Fusesaver 都有一個集成的短距離無線電,因此工程師可以輕鬆連接到設備進行調試。此外,通過無線連接的 RCU 啟用遙控器,因此無需滾動卡車來重置設備在操作後。
他說:「對於試驗項目... 對於我們來說,我們必須從調度中心與這些設備進行通信,以便我們可以了解它們的狀態。」「我們還可以使用通信來遠程啟動和關閉設備,這可以在恢復電力時節省旅行時間和人力。」
在 Fusesaver 試驗計劃成功後,保護工程師 Stacey Ueda 解釋說,夏威夷電機選擇在 Fusesaver 上進行標準化,因為它將允許組織採用標準政策設定,同時簡化公司線路人員的培訓要求。
此外,她說:「Fusesaver 易於部署,並縮短了測試時間。我們幾乎可以在任何地方很快地部署它們。」
這主要是由於設備的安裝排列和體積小。Fusesaver 僅重 12 磅,可直接安裝在導體,橫桿或桿上。
農村偏遠地區受益於 Fusesaver 的自動斷電、輕負荷的線路
夏威夷電機的遠端服務區域也意味著它們的線路可以更輕鬆負載,這意味著安裝的任何設備都必須是低功率的設備。La Puente 表示,他們過去嘗試了智能設備,但:「由於他們目前的需求,我們以我們想要的方式操作它們遇到問題。」
Fusesaver 有助於解決這個挑戰,因為它只需半個放大器即可自動關閉電源,因此非常適合輕負載應用,例如農村位置和低密度住宅負載。現在西門子為這些斷路器提供了可充電電池,「這是一個很大的優勢,」Shiroma 表示。
Shiroma 表示,Fusesaver 在快速故障清除方面的聲譽是夏威夷電機野火防護和緩解策略的重要方面。
他說:「我們正在看待業界保持在野火方面領先,以便我們在脆弱的地區獲得保護。」「我們與消防部門合作部署重新關閉裝置,包括 Fusesaver,這些裝置可為我們提供快速陷入的能力,作為我們緩解解決方案的一部分。」
由於高風險的野火日子主要由溫度、濕度和風力決定,因此 Hawaiian Electric 這樣的供應商致力於消除任何可能引起火災的電網故障的可能性。
Fusesaver 的超快速故障清除能力意味著在不到一個週期內清除弧,從而最大程度地減少電弧的危險。
西門子協助夏威夷電機應用 Fusesaver 實現其可靠性和彈性目標。
據 Shiroma 說,「西門子團隊一直很有幫助解釋事情,幫助我們了解設備的操作,以便我們可以正確地應用它。」
上田同意,指出,這些團隊已經回應夏威夷電機的問題:「我們有一個活動,我們需要他們審查,他們也做到了這一點,甚至進一步進行試驗,以確認當前的運營情況。」
Shiroma 總結說,可靠性團隊與西門子合作,幫助 Fusesaver 能夠滿足夏威夷電機的基礎設施需求:「最終,這是我們合作的更好的產品。」
我們正在看到正確的操作方面,以及將沒有電源的客戶數量降到最低。