Skip to main content

Siemens 新創企業計畫:設計與模擬

我們為硬體新創企業提供折扣、可擴充的軟體工具,以克服工程、模擬和產品控制方面的挑戰,從而加速您的開發週期並縮短產品上市時間。

使用 AWS 積分加速新創企業發展

目前,符合資格的新創企業可獲得 5,000 美元的 AWS 積分,用於新客戶的採購。

Design and simulation by the numbers

36% Increase in profitability

By utilizing 3D design and simulation, users are achieving up to a 36% increase in profitability through enhanced customer retention, productivity, and reduced costs of defects and total cost per unit.

80% Reduced time spent on CAE

Streamlined file sharing coupled with integrated CAD and simulation reduced time spent on CAE by up to 80%.

23% Reduced physical prototypes

Manufacturers are using virtual prototyping to decrease the number of physical prototypes they create by 23% year-over-year

播客封面圖,風格化的麥克風搭配聚光燈效果,背景則是人物剪影。

先驅者:新創企業,將夢想化為現實

僅憑點子無法改變世界,還需要堅毅的精神。主持人 Peng Cau 與來賓一同探討新創企業的世界。

套件

想知道哪個軟體套件適合您?請在下方查看我們在設計和模擬領域的選項。如果找不到所需的內容,請聯絡我們,我們將與您一起建立您需要的套件。

Select...

您是否面臨時程緊迫、資源有限的挑戰?是否正在尋找一套整合設計、模擬與虛擬原型的平台?Design X for Startups 套件提供以下多種工具,包含:

  • NX X Design Premium (+100 Tokens):Siemens 強大的雲端 CAD 解決方案,提供全面的設計功能,例如實體建模、曲面建模和同步建模,以及在彈性、可擴充的環境中實現無縫協作和資料管理。
  • Teamcenter X Standard Tier (1 Author Seat):Siemens 雲端型產品生命週期管理 (PLM) 系統 Teamcenter X 的使用者授權,允許一名「作者」透過強大的版本控制、工作流程管理和協作工具來主動建立、管理和貢獻所有產品資料(從 CAD 模型到文件)。
  • 企業線上學習會員資格:我們的企業線上學習會員資格為使用者提供全面的隨選 Siemens Xcelerator Academy,這是一個龐大的線上訓練資源庫,內容包括課程、教程和文件,專為 Siemens 軟體和工業最佳實務量身打造。

資格

Siemens 新創企業計畫准入資格標準:

  • 僅限新客戶
  • 私人持股企業
  • 最終客戶產品必須定位於商業用途
  • 主要業務不是諮詢或服務
  • 經 PME 和新創企業計畫管理認可

計畫詳情:

  • 軟體折扣:前兩年享受 >90% 的折扣,之後每年遞減 15%
  • 價格反映 1 年 SaaS 授權
  • 其他 Siemens 產品組合可享受 75% 的折扣
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

公司:Natilus

產業:Aerospace & defense

地點:San Diego, California, United States

聯絡我們

想了解更多內容嗎?聯絡我們!