Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

物流数据管理

物流数据管理 将产品支持和物流数据整合到一个单一的托管环境中。它支持设计可维护性、可靠性和可测试性的产品,以优化生命周期成本。

什么是物流数据管理?

物流数据管理是使用西门子产品支持数据管理 (PSDM) 功能实现的,该功能是Teamcenter服务生命周期管理 (SLM) 的一部分提供的。

产品支持数据管理基于 SAE 生命周期物流支持委员会标准 GEIA-STD-0007。该标准定义了一种可扩展标记语言 (XML),用于通过 XML 交付物流产品数据,从而确保互操作性和存档。它支持设计可维护性、可靠性和可测试性的产品,优化生命周期成本。

相关产品: Teamcenter SLM

A fighter jet is flying through the sky with a trail of smoke behind it.

了解好处

物流数据管理的好处

改进的产品设计

它允许我们的客户存储和管理物流和供应数据以及他们的设计和工程数据。

优化维护

它降低了维护成本,使技术人员能够获得首次成功,并通过识别不可靠的组件来提高产品可用性。

简化资源规划

这使产品的操作员能够在收到第一批交付之前为操作和维护产品做好充分的准备。

提高成本可见性

物流数据管理支持资源规划并改进资源规划,以减少服务费用和优化效率。

无缝集成

它在整个生命周期中将物流和支持考虑因素嵌入到工程中。

物流数据管理的作用

产品支持/物流数据管理包括物流支持分析和产品支持分析,涵盖物料管理、配送、技术数据管理、维护、培训、编目、配置管理、工程支持、维修零件管理、故障报告和分析以及可靠性增长。

PSDM 便于将产品知识从 OEM 转移到运营商,确保他们为操作、维护、升级和管理收到的产品做好充分准备。

与 Teamcenter 集成

在西门子PSDM功能的支持下,物流数据管理的一个关键价值点是将产品支持数据模型集成到Teamcenter中。工程和物流数据都在单一环境中管理,使物流工程师能够了解配置和设计/制造的变化。该解决方案将产品生命周期管理与产品支持管理融为一体。

了解更多

使用适用于 Salesforce 的 Teamcenter SLM 实现资产货币化

推动转型,为您的售后业务增加新的收入。

通过有效的服务计划提高资产绩效

制定有效的服务计划,以优化服务运营并减少资产停机时间。

阅读更多

通过与 IBM Maximo 企业资产管理软件集成,跟踪现场资产的维护细节。