先期产品质量策划 (APQP) 是一种旨在确保整个产品生命周期过程中质量的方法。APQP 涉及规划和执行从设计到生产的质量保证活动,使用工具来识别风险和验证质量。
APQP 可促进团队之间的协作,使利益相关者在质量目标上保持一致,并支持遵守 ISO 9001 和 IATF 16949 等行业标准。这种方法集成了核心质量流程,例如故障模式和影响分析 (FMEA) 以及控制计划 (CP)。
APQP 涉及一组工具和流程,这些工具和流程为先期产品质量策划项目创建结构化方法。它确保了从初始设计阶段到生产阶段的产品质量。它支持公司各个领域的产品开发和验证的各个方面,简化了从虚拟原型到生产的质量流程。
它通过有效地安排任务、里程碑和事件来帮助组织项目管理,同时提供特定工具(如检查表)以满足最后期限并避免延误。
先期产品质量策划 – 质量项目管理支持 ISO 9001 或特定行业标准(如 IATF 16949)建议的质量典范做法,并与故障模式和影响分析 (FMEA) 和 CP 等核心质量流程相关联。
相关产品:Opcenter X Quality | Teamcenter 质量和合规