Simcenter Micred 系统
最大限度地发挥 Simcenter Micred 系统的价值
Simcenter Micred T3STER
Simcenter Micred Power Tester
Simcenter Micred 质量测试仪
如何保证所有过去和将来的测量结果都经过正确校准?如何确保 Simcenter 硬件的最佳性能和精度?如何将意外停机的风险降至最低?
我们提供高质量的服务合同,以优化您的Micred硬件的准确性并延长其使用寿命。我们的延长保修合同的优势包括以下几点:
获得值得信赖的支持
Siemens Digital Industries Software提供的全面综合软件和服务组合由一支优秀的全球客户支持团队提供支持。
我们的团队致力于提供具有多种优势和功能的全面支持合同,以最大限度地提高产品采用的价值。
维护合同包括访问 Siemens 支持中心 (support.sw.siemens.com) 用于续订许可证、软件更新、技术说明和支持问题跟踪。
保持系统精度
根据Simcenter Micred维护合同,我们每年进行一次符合国际标准化组织 (ISO) 9001 标准的校准,以保持系统的精度,从而确保所采集数据的可靠性。提供了 ISO 编制的测试报告和认证。
保证系统可用性
Simcenter Micred维护合同包括在极少发生电子故障的情况下进行维修。该合同保证,我们的 Simcenter 客户支持工程师将优先规划免费维修干预措施,以最大限度地减少停机时间。
想知道更多?
有关Simcenter Micred维护服务的所有详情,请联系当地办事处。
维护级别
(*) 维护合同涵盖的维修条件:
主系统必须在维护范围内。主要系统是
• T3STER、T3STER S、T3STER SI、POWERTESTER
机械零件维修不包括在内:
• 所有设备:底盘、框架、外壳、电缆、连接器
• Simcenter POWERTESTER:冷板、固定装置、管道、阀门和传感器
不包括由于用户操作不当或未经授权的系统修改而导致的故障。
Siemens 支持中心
我们将您需要的所有支持资源集中在一个易于使用的位置:个性化内容、广泛的知识库、强大的搜索和直观的导航。在支持中心,您可以:
- 查找最新的可用产品下载
- 搜索知识库文章
- 查看当前视频
- 访问按需培训
- 加入专家社区
- 访问我们的账户中心
- 打开新案例
- 查看支持案例的状态