跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
低代码 PLM 解决方案

时装和零售业的数字生命周期管理

用于时装和零售业的 Mendix DLM 简化了从构思到 3D 可视化和商务的产品开发。这种数字优先的方法可以实现可持续的业务实践,同时将生态系统孤岛连接起来,以提高知名度和协作性。

为何使用低代码开发 PLM 平台?

用云原生低代码平台取代手动孤立的流程。Mendix DLM 通过实时可见性和开放集成灵活性创建单一事实来源、减少采样次数并缩短上市时间,无需繁重的 IT 人员。

3 英寸 减少了人工劳动

使用基于 Mendix 的自动化功能,消除手动流程,每个应用最多可减少三个全职角色的运营开销。

30% 提高报价效率

使用量身定制 PLM 取代过时的 ERP 和基于 Excel 的手动工作流程,实现更快、更准确的产品报价。

将概念无缝转化为商务

时装和零售团队需要更快地交付更多系列,减少样品,缩短时间表,不断提高可持续发展目标。Mendix DLM 可帮助您自信地将概念转变为商业。我们的低代码云原生平台专为您的节奏而构建,将设计、采购和供应商整合到一个实时工作流程中。利用 3D 集成更快地做出决策,消除返工并推出更智能、更可持续的产品。

您的业务战略准备好云了吗?

使用西门子云解决方案加速您的数字化转型

云端横幅
开始数字化,保持数字化

探索我们的资源库

DLM 专为现代零售的步伐而打造。借助低代码速度、实时协作、开放集成和 3D 原生设计从草图到书架。不需要庞大的 IT 团队,只需要更明智的发布、更少的孤岛和真正坚持的决策即可。

笔记本电脑上使用时尚 PLM 的人

领先的低代码解决方案

在 2025 年 Gartner® 魔力象限™ 中,Mendix 是 9 倍的领先者

Mendix 是一种低代码解决方案,其愿景和执行力专为当今复杂的企业软件开发挑战而设计。

在平板电脑上工作的一位女士。

Solutions

数字生命周期管理

应用程序开发平台

常见问题解答

欢迎详谈!

如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!