Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

使用 XHQ 体验情境化数据的力量

行业项目中使用的各种IT系统使得很难根据最新和完整的信息做出及时的业务和运营决策。XHQ 连接、汇总、情境化并可视化来自多个后端数据源的资产和业务信息,这有助于您做出更明智的决策,并通过触手可及的实时信息保持控制。22 年来,世界各地和各行各业的客户一直在使用 XHQ 来实现可衡量的收益,例如:

  • 运营成本降低 8%
  • 设施利用率提高 9%
  • 运营可用性提高了 2.5%
  • 产量增长11%
  • 逾期安全工作订单减少了95%
  • 预测过程问题改善 10-15%

探索新的 XHQ 6.2 并升级到下一个级别

XHQ 6.2 通过 Visual Tile Composer 实现的个性化功能,通过 COMOS 连接实现更丰富的数据集成,以及通过增强的云功能减少了 IT 开销,从而缩短了实现价值的时间。观看我们的网络研讨会,了解所有增强功能和新功能。

经常问的问题

开始吧