Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
LOGO的应用范围很广!生产环境中的紧凑型控制器。
工业自动化安全

SIMATIC WinCC V8

通过以下方式实现自动化流程的无缝监控和操作 SIMATIC WinCC V8 监督控制和数据采集 (SCADA) 软件。我们创新、可扩展的过程可视化系统非常适合需要精确防御网络威胁的复杂工业环境。

用于工艺、机器和设备

灵活、透明且可互操作的 SCADA 系统

无论您是单站还是带有冗余服务器的分布式系统, SIMATIC WinCC V8 为高度复杂的过程可视化任务提供完整的 SCADA 功能。强大的功能可实现:

  • 借助易于使用的一体化界面以及强大的编辑器、自动项目规划和与原生连接来提高效率 TIA Portal。
  • 可扩展性: SIMATIC WinCC V8 会根据您的个人需求进行调整和扩展。
  • 通过跟踪实时数据和显示复杂数据评估的简单仪表板实现透明度
  • 开放性:连接现有系统,使用 OPC UA、REST 或 MQTT 等开放标准,并集成量身定制的解决方案。

SIMATIC WinCC V8.1 已通过 IEC 62443-4-2 认证

使用 WinCC V8.1 实现强大的网络安全,该版本现已获得官方认证并符合 IEC 62443-4-2。使用 SCADA 软件保护敏感的生产数据,该软件提供所有级别的内置安全通信以及高级系统强化。

的宣传图片 SIMATIC WINCC V8 软件产品。

常见问题解答

探索可能性