Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 3TM4 真空接触器-保险丝组合?

3TM4 接触器-保险丝组合 (CFC) 将西门子久经考验的 3TM 真空接触器与高压 HRC 保险丝配对,为可靠的操作开关和短路保护提供随时可安装、可抽出的解决方案。3TM4 有紧凑型和高电流型号可供选择,支持高达 50 kA 的保险丝电流,设计用于高达 100 万个运行周期,确保了较长的使用寿命和卓越的可用性。

  • 高达 12 kV
  • 高达 50 kA
  • 多达 100 万次操作

关键优势

即插即用

预组装的可抽出式解决方案,可节省集成的时间。

极高的耐用性

真空接触器可运行多达一百万次循环,具有卓越的可用性。

强大的保护

集成的高压限流保险丝可提供可靠的短路中断,最高可达 50 kA。

插头。保护。表演。

3TM4 采用即插即用封装设计,配有可抽出部件,带有预组装的触点、保险丝座和集成控制变压器。紧凑的尺寸、多种衬套和连接尺寸使改造和新安装集成变得简单。