Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内完成 3TM 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 3TM 真空接触器?

Siemens 3TM 真空接触器是一款紧凑、高性能的中压开关解决方案,专为保持关键系统运行而设计。3TM 专为高达 15 kV 的网络而设计,无需维护即可提供多达 100 万次电气和机械切换周期,是输送和电梯系统、泵站、HVAC、数据中心、无功功率补偿、风能和光伏发电场、采矿、铁路和海洋应用的理想之选。

  • 高达 15 kV
  • 高达 450 A
  • 多达 100 万次操作

关键优势

最大化正常运行时间

免维护,开关周期长达一百万次。

毫不费力地集成

模块化灯杆设计,可安装在任何位置。

减少运营支出

低线圈功耗降低了能源和运营成本。

专为恶劣条件而打造

3TM 可承受振动和冲击,可在海拔 5000 米的高度下运行,即使在电压下降期间,也能可靠地在 AC-1 至 AC-4 类别之间切换工作和过载电流。

真空接触器 3TM3,3 极,侧视图